Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-44-2600

Regulador de gás de estágio simples TESCOM™ série 44-2600

Product Description

O regulador de estágio simples série 44-2600 é compacto, extremamente sensível e de alta pureza para gases especiais, inflamáveis e industriais com vazões de menos de 10 SCFM/283 SLPM. A vedação do diafragma de metal a metal resistente à difusão garante a pureza e integridade do gás. Ideal para uso em sistemas de amostragem de gás/analisador, células de combustível, incubadores de cultura de célula e tecido e suprimento de combustível para detector de chama de cromatógrafo. Excelente também para aplicações de baixa saída e baixa pressão diferencial.

Pressão máxima de entrada
400 ou 3500 psig/27,6 ou 241 bar
Faixas de pressão de saída
0 -
12, 25, 50, 100, 150, 250 psig (apenas modelos com 400 psig de entrada)
0,83, 1,7, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 bar (apenas modelos com 27,6 bar de entrada)
Material
Corpo: Aço inoxidável 316
Castelo: Aço inoxidável 303
Diafragma: Aço inoxidável 316
Sede: Teflon®
Bucha de fricção (interna): Teflon®
Demais peças: Aço inoxidável 316
Temperatura de operação
-40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F
Tipo e tamanho da porta
1/4 NPTF
Capacidade de vazão
400 psig/27,6 bar de entrada: Cv = 0,15
3500 psig/241 bar de entrada: Cv = 0,06
Tipo de carga
Mola, cúpula
Peso
1,4 Kg/3 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Apresenta um grande diafragma ondulado para extrema sensibilidade com inclinação mínima
  • Repetibilidade: ±0,5% da faixa de pressão de saída
  • Diafragma de metal a metal para o selo do corpo
  • Precisão: ±1% da faixa de pressão de saída
  • As portas do medidor são padrão
  • Versão com carga por cúpula disponível
  • Modelos com Cv = 0,02 e Cv = 0,24 disponíveis
  • Há projetos disponíveis em conformidade com o NACE

Documentação e desenhos