Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-44-4700

Regulador de gás de contrapressão TESCOM™ série 44-4700

Product Description

A série 44-4700 é um regulador de contrapressão extremamente sensível e de alta pureza para gases especiais, inflamáveis e industriais para controle de pressão subatmosférica e baixa pressão. O selo diafragma de metal resistente à difusão garante a pureza do gás e a integridade contra vazamento. Ideal para uso em sistemas analíticos e de amostragem e em plantas piloto.

Pressão máxima de entrada
50 mm Hg absoluto - 15 psig/1 bar
50 mm Hg absoluto - 50 psig/3,4 bar
50 mm Hg absoluto - 100 psig/6,9 bar
50 mm Hg absoluto – 150 psig/10,3 bar
Material
Corpo e diafragma: aço inoxidável 316
Cobertura: latão niquelado Electroless
Sede: Teflon®
Válvula principal de mola e desvio: aço inoxidável 316
Peças restantes
Aço inoxidável 316
Temperatura de operação ambiente
–40 °F a 165 °F/–40 °C a 74 °C
Tipo e tamanho da porta
1/4, 3/8
SAE, NPTF, MS33649, HPIC
Capacidade de vazão
Cv = 0,04, 0,30 opcional:
Tipo de carga
Mola
Peso
2,75 lb/1,2 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • O diafragma em aço inoxidável 316 proporciona boa sensibilidade e integridade da vedação metal a metal
  • A grande relação da área da sede de detecção proporciona um baixo diferencial de pressão entre a abertura parcial e o reassentamento e uma excelente repetibilidade
  • Mola de polarização negativa para sistemas a vácuo
  • A parada ajustável limita a pressão máxima de saída
  • Há projetos disponíveis em conformidade com o NACE

Documentação e desenhos