Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-44-5200

Controle regulador de pressão TESCOM™ série 44-5200

Product Description

A série 44-5200 é composta de um regulador de redução de pressão com detecção por pistão compacto projetado para aplicações de serviço pesado em ciclo. Ventilação ou carga de ar é opcional para uso com o Controlador eletropneumático ER5000. Ideal para uso em equipamentos de teste, bancadas de calibração e equipamentos de produção.

Pressão máxima de entrada
400 e 3.500 psig/27,6 e 241 bar
Faixas de pressão de saída
  1-25, 1-50, 2-100, 2-250, 5-500, 5-600 psig
  0,07-1,7; 0,07-3,4; 0,14-6,9; 0,14-17,2; 0,35-34,5; 0,35-41,4 bar
Material
Corpo, pistão: Aço inoxidável 316 ou latão
Castelo: Aço inoxidável 300 ou latão
Sedes: Vespel®
O-Ring: Viton®
Filtro (40 micron): Aço inoxidável 316
Peças restantes
Aço inoxidável série 300 e latão
Temperatura de operação
–15 °F a 200 °F/–26 °C a 93 °C
Para temperaturas estendidas de –40 °F a 400 °F/–40 °C a 204 °C, consulte a TESCOM.
Tipo e tamanho da porta
1/4 NPTF
Capacidade de vazão
Cv = 0,06; 0,15
Tipo de carga
Cúpula, ar
Peso (sem medidores)
0,9 kg/2 lb
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • Design compacto e econômico
  • Para serviço com gás ou líquido
  • Detecção por pistão para alta confiabilidade e longa vida útil
  • A versão padrão inclui portas do medidor de 1/4 pol. NPTF
  • Construção em latão ou aço inoxidável
  • A parada ajustável limita a pressão máxima de saída
  • Modificação com pressão de entrada de 6.000 psig/414 bar disponível
  • Ventilação e ventilação capturada disponível, projetos em conformidade com NACE disponíveis

Documentação e desenhos