Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-54-2000

Regulador hidráulico de pressão TESCOM™ série 54-2200

Product Description

O regulador de redução de pressão série 54-2000 é adequado para aplicações hidráulicas de 10.000 psig/690 bar de entrada e saída. A ventilação de segregação e captura permite convenientes ajustes de redução de pressão a jusante. A sede e haste em aço inoxidável endurecido oferece excelente resistência ao desgaste em aplicações rigorosas. Ideal para uso em painéis de controle de boca de poço, atuação de válvula submarina, unidades de potência hidráulica (HPU) e teste de componentes.

Pressão máxima de entrada
10.000 psig/690 bar
Faixas de pressão de saída
  5-500, 5-800, 10-1.500, 15-2.500, 25-4.000, 50-6.000, 200-10.000 psig
  0,35-34,5; 0,35-55,2; 0,69-103; 1,0-172; 1,7-276; 3,4-414; 13,8-690 bar
Material
Corpo: Aço inoxidável 316
Válvula principal, sede da ventilação, cabeçote: Aço inoxidável 17-4
O-Rings: Viton-A®;, Buna-N, etileno-propileno, Kalrez®
Anéis de segurança: PTFE
Peças restantes
Aço inoxidável série 300 e aço inoxidável 17-4
Temperatura ambiente operacional2
–15 °F a 165 °F/–26 °C a 74 °C
2 Para temperaturas estendidas de –40 °F a 400 °F/–40 °C a 204 °C, consulte a TESCOM.
Tipo e tamanho da porta
1/4, 3/8, 1/2
SAE, NPTF, MS33649, alta pressão, média pressão
Porta de ventilação externa (1/4): SAE, NPTF, MS33649
Capacidade de vazão
Válvula principal: Cv = 0,06
Válvula de dreno: Cv = 0,08
Tipo de carga
Mola
Peso
2,4 kg/5,3 lb
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • Modelos especiais disponíveis para 15.000 e 20.000 psig/1.034 e 1.379 bar
  • Ventilação de segregação para ajuste fácil de pressão em qualquer direção
  • Cartucho da válvula principal
  • Manopla de alto impacto
  • Modelos no estilo cartucho disponíveis
  • Projetos compatíveis com NACE disponíveis
  • Compatível com atuadores de ar TESCOM e controlador eletropneumático ER5000
  • Projeto de detecção por pistão garante segurança e confiabilidade

Documentação e desenhos