Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-64-5000

Regulador de pressão subatmosférica TESCOM™ série 64-5000

Product Description

O regulador de redução de pressão absoluta/subatmosférica de ultra-alta pureza série 64-5000 oferece um acabamento de superfície de 10 Ra. As pressões internas são 120, 600 ou 3500 psig/8,3, 41,4 ou 241 bar com faixas de pressão de saída de 50 mmHg absoluta - 15 a 100 psig/50 mm Hg absoluta - 1,0 a 6,9 bar. Ideal para uso no controle de pressão a vácuo, análises de gases tóxicos, caixas de blocos de válvulas, painéis de gás e fabricação de semicondutores.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada: 120, 600 ou 3500 psig/8,3; 41,4 ou 241 bar
Faixas de pressão de saída: 50 mm Hg absoluta -
15, 30, 60, 100 psig/1,0; 2,1; 4,1; 6,9 bar
Material do corpo
Eletropolimento em aço inoxidável 316L ou eletropolimento em aço inoxidável 316L VAR
Sede da válvula
Teflon®, PCTFE
Diafragma
Aço inoxidável 316L
Haste da válvula, mola e guia da válvula
Aço inoxidável 316
Temperatura de operação
Sede em Teflon®: –40 °F a 160 °F/–40 °C a 71 °C
Sede em PCTFE: –40 °F a 140 °F/–40 °C a 60 °C
Tipo e tamanho da porta
H.P.I.C. de 1/4
Tornel macho de 1/4, 1/2
Tornel fêmea de 1/4, 1/2
Porta de entrada: Macho de 1/4; Porta de saída: Fêmea de 1/4
Porta de entrada: Fêmea de 1/4; Porta de saída: Macho de 1/4
Pontas de tubos de 1/4
Capacidade de vazão
Cv = 0,24 (modelo de 120 psig/8,3 bar)
Cv = 0,15 (modelo de 600 psig/41,4 bar)
Cv = 0,06 (modelo de 3500 psig/241 bar)
Peso
0,9 kg/2 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Propensão negativa para controle de vácuo e pressões positivas baixas
  • Acabamento de superfície interna de 10 Ra micropolegadas/0,25 micrômetro
  • Diafragma metal a metal com selagem do corpo para alta integridade em vazamentos
  • Está disponível opção de trim em Hastelloy®

Documentação e desenhos