Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-98 Series

Filtros de alta pressão TESCOM™ 98

Product Description

Os filtros de alta pressão série 98 oferecem classificações de pressão de operação de até 10.000 psig/690 bar com designs tipo em linha mini e TEE. Ideal para uso na filtração anterior aos componentes de controle de pressão, para proteger contra contaminação de partícula.

Pressão de operação nominal máxima
Série 98-1010 em linha mini: 6.000 psig/414 bar
Série 98-1110 tipo Tee: 6.000-10.000 psig/414-690 bar
Série 98-1210 em linha: 3.000-10.000 psig/207-690 bar
Materiais: série 98-1010 em linha mini
Corpo: Aço inoxidável 304
Filtro interno - 10 mícrons: Aço inoxidável 304 plissado
Materiais: série 98-1110 tipo Tee
Corpo: Aço inoxidável 303
Filtro interno - 10 mícrons: Aço inoxidável 304 plissado
O-rings: Buna, Teflon® ou Viton®
Materiais: série 98-1210 em linha
Corpo: 3.000 psig/207 bar - aço inoxidável 303
6.000, 10.000 psig/414, 690 bar - aço inoxidável 17-4
Filtro - 10 mícrons: Aço inoxidável 304
O-rings: Buna, Teflon® ou Viton®
Temperatura de operação: série 98-1010 em linha mini
-320 °F a 550 °F/-196 °C a 288 °C
Temperatura de operação: série 98-1110 tipo Tee
O-ring Buna: -20 a 165 °F/-29 a 74 °C
O-ring Teflon®: -40 a 165 °F/-40 a 74 °C
O-ring Viton®: 0 a 220 °F/-18 a 104 °C
Temperatura de operação: 98-1210 tipo Tee
O-ring Buna: -20 a 165 °F/-29 a 74 °C
O-ring Teflon®: -40 a 165 °F/-40 a 74 °C
Temperatura de operação: 98-1210 tipo Tee
O-ring de Viton®: -18 até 104 °C/0 até 220 °F
O-ring E.P.: -40 até 107 °C/-40 até 225 °F
Tipo e tamanho da porta: 98-1010
1/4, 3/8, 1/2
NPTF fêmea, NPTF fêmea/macho (somente 1/4 e 1/2), MS33649 fêmea/MS33656 macho
Tipo e tamanho da porta: 98-1110
1/4, 3/8, 1/2
NPTF fêmea, MS33649, SAE
Tipo e tamanho da porta: 98-1210
1/4, 3/8, 1/2 (somente 3.000 e 6.000 psig/207 e 414 bar)
NPTF fêmea/ MS33649 macho
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Classificações de pressão de operação de até 10.000 psig/690 bar
  • Estilos em linha, em linha mini e tipo TEE. O elemento limpável reduz o custo de operação
  • Material de filtro interno de aço inoxidável 304, de 10 mícron e cromado para controle máximo de contaminantes
  • O elemento limpável reduz o custo de operação

Documentação e desenhos