Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-AGI H2 Valve Series

Válvulas série H2 TESCOM™ Anderson Greenwood para instrumentação

Product Description

Estas válvulas que não exigem manutenção apresentam uma disposição positiva de bloco duplo que protege os trabalhadores após isolarem as pressões do processo, enquanto seu projeto modular reduz o número de possíveis pontos de vazamento. Além disso, as válvulas DBB operadas manualmente que não exigem manutenção incluem um selo não ajustável que evita a liberação de líquidos ou gases de alta pressão ao ambiente, sem exigir nenhum ajuste de gaxeta durante a vida útil da válvula.

Materiais
Aço inoxidável 316
Sede
Metal com metal integral
Tamanhos das conexões
1/4 pol. e 3/8 pol.
Tamanho do orifício
6,0 mm (0,236 pol.)
Faixa de pressão (mcwp)
103,4 MPa (15.000 psig)
Faixa de temperatura (mín./máx. do design)
-70 °F a 400 °F (-57 °C a 204 °C)

Características

  • Facilidade de instalação e operações graças ao design mais leve e compacto e à ergonomia de castelo de duplo bloqueio e purgamento
  • Desempenho de corte positivo, ponta da haste não rotativa
  • Arranjo de vedação da haste de emissões fugitivas baixas
  • Sem ajuste da gaxeta da haste durante o serviço de operação
  • A configuração de duplo bloqueio e purgamento fornece isolamento do processo "verdadeiro" no ponto de corte do fechamento (caminho do processo)
  • Disponível em várias configurações para adequar-se às aplicações de válvulas de instrumentação para toda a gama de projetos de sistema
  • Identificação visual da função do castelo da válvula com etiquetas de válvula codificadas por cor
  • Furos de drenagem de segurança para integridade da gaxeta e conexão de processo
  • Testado para conformidade com as válvulas ISO 19880.3: Estações de abastecimento de hidrogênio gasoso
  • Código QR para acesso rápido à documentação on-line do produto, suporte local e distribuição

Documentação e desenhos