Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-AS4-TVIS-2-1

Bloco de válvulas para instrumentação Anderson Greenwood Série AS4 TVIS 2/1 TESCOM™

Product Description

Bloco de isolamento/equalização/ventilação duplo para aplicações gerais com transmissores de pressão diferencial.

Materiais
Aço inoxidável AISI 316
Conexão do instrumento
Centros de 54 mm (21/8) flangeados para montagem direta de acordo com DIN 19231 pt 2
Processo
De rosca paralela de G1/4 pol.
Ventilação
De rosca paralela de G1/4 pol.
Pressão (máx.)
413 bar a 38 °C
Temperatura (máx.)
Vedações em PTFE: +200 °C (+392 °F)
Vedações em grafite: +550 °C (+1022 °F)

Características

  • O design compacto gera custos de instalação mais baixos e menos pontos com potencial de vazamento.
  • Selos de metal a metal com roscas paralelas nas conexões de processo e ventilação.
  • Válvulas dreno e equalizadoras equipadas com recurso contra violação.
  • Alça de barra T no conjunto do castelo isolado.
  • Todos os conjuntos de castelo têm código de cores e identificação por função.
  • Opção de encaixes de tubo nas portas de processo e ventilação instalados de fábrica.
  • Pronto para aceitar diversos acessórios.

Documentação e desenhos