Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-DG

Regulador de estágio único TESCOM™ Série DG

Product Description

O regulador de estágio único Série DG oferece um tamanho compacto com alta capacidade de vazão superior a 1.000 SCFM/28.300 SLPM. O design de diafragma grande e válvula principal balanceada oferece uma inclinação menor (faixa de vazão utilizável maior) que designs concorrentes. Disponível em configurações acionadas por cúpula ou mola. Ideal para uso em gases de purgamento, inertização, inércia de alta vazão, tratamento com calor e blindagem e funciona bem em diferenciais de pressão muito baixa, como processos fornecidos por Dewar. Adequado para estações de ar de respiração "multi-drop".

Pressão máxima de entrada
300 psig/20,7 bar
Faixas de pressão de saída
0-20, 0-50, 0-100, 0-150 e 0-250 psig/0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 e 0-17,2 bar
(0-300 psig/0-20,7 bar apenas acionado por cúpula)
Material
Corpo, castelo, tampa traseira: Aço inoxidável 316
Sede da válvula principal: Buna-N 90, etileno propileno 80, Chemraz 75® ou Viton®
Diafragma: Gylon®
O-rings
Buna-N, etileno propileno 80, Chemraz 75® ou Viton®
Demais peças
Aço inoxidável série 300, Nitronic 60
Temperatura de operação
-23 °C até 74 °C/-10 °F até 165 °F
Tamanho e tipo da porta
1, 1 1/2 NPTF
Capacidade de vazão
Cv = 10
Tipo de carga
Mola, cúpula, ar (opcional)
Peso
15,9 kg/35 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • Cv = 10 em um design compacto
  • O sensor do diafragma oferece maior precisão e sensibilidade
  • Disponível em configurações acionadas por cúpula ou mola.
  • Compatível com controladores eletropneumáticos TESCOM ER5000 com atuadores de cúpula/ar

Documentação e desenhos