Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-DK

Regulador do controle de pressão TESCOM™ Série DK

Product Description

O regulador Série DK melhora o controle e a resolução em vazão e pressão médios. O tipo DK pode ser pareado com o regulador 26-1600 para a capacidade de controle remoto ou combinado com o ER5000 para controle remoto de pressão automatizado e preciso a ±0,1%. Ideal para uso em testes e desenvolvimento de componentes, calibração de medidores de vazão, testes de rajada e de prova, formação a vácuo, formação de metal superplástico testes de cateter ou testes de discos de ruptura, calibração e teste de sensores e medidores. Adequado para aplicações de revestimento.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada: 1.000 psig/69,0 bar
Pressão máxima de saída
Carga de ar: 0-600 psig/0-41,4 bar
Carga de cúpula: 0-700 psig/0-48,3 bar
Corpo, castelo, anel da tampa traseira
Latão, aço inoxidável 316
Diafragma e O-rings
Buna-N, Etileno-Propileno, Viton®
Sede, válvula principal
CTFE, Teflon®, Vespel®
Material do filtro de 40 mícrons
Latão sinterizado, aço inoxidável 316
Peças remanescentes
Aço inoxidável série 300, latão
Temperatura de operação
-2 °C até 74 °C/-15 °F até 165 °F
Tamanho e tipo da porta
1/4, 3/8, 1/2 SAE
1/4, 3/8, 1/2 NPTF
Capacidade de vazão
Cv = 0,35
Tipo de carga
Cúpula, ar
Peso
Carga de cúpula: 3,5 lb./1,6 kg
Carga de ar: 5,5 lb./2,5 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • Ventilação capturada e segregada é padrão
  • Alta capacidade de vazão

Documentação e desenhos