Bloco de válvulas de pressão diferencial para instrumentação Anderson Greenwood Modelo DPM TESCOM™
Bloco de válvulas de pressão diferencial para instrumentação Anderson Greenwood Modelo DPM TESCOM™
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Manifold de 5 válvulas montado em rack ou em painel para ASME B31.1 ou B31.3, que atende ao MSS SP-105 para pressões até 6.000 psig (414 barg), classe 2500
O design compacto de montagem remota exige o mínimo de espaço para operação e instalação, com menos pontos de vazamento em potencial.
Duas válvulas de bloco, uma válvula equalizadora e duas válvulas de vent/teste em uma unidade compacta.
A montagem das válvulas em bloco traz economia de custo graças à eliminação de várias peças usadas em métodos convencionais de “tubulação”.
A haste da extremidade esférica de articulação livre garante alinhamento perfeito, oferecendo vedação hermética repetitiva e longa vida útil.
Vedações em PTFE ou grafite abaixo das roscas da haste evitam eliminação do lubrificante e corrosão da rosca.
Haste de contrassede evita ruptura ou remoção acidental.
As portas de ventilação roscadas de ¼ pol. NPT permitem que a ventilação seja conduzida de maneira segura através de tubulação. Vêm tampadas como padrão.
O suporte de tubo padrão é parafusado diretamente ao manifold, oferecendo apoio rígido ao transmissor. É fácil remover o instrumento para manutenção ou reparos.