Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-f2569-f3869-f5069

Válvulas de isolamento primário para instrumentação Anderson Greenwood Série F2569/F3869/F5069 TESCOM™

Product Description

Isolamento de esfera de diâmetro pleno de duas peças em uma gama de configurações de bloqueio e purgamento para processo em aplicações de isolamento primário de instrumento

Características

  • O design compacto reduz o peso em 55% e o tamanho do envelope em 60% em comparação à disposição fabricada.
  • Graças ao comprimento entre as faces, não é preciso alteração em instalações ao trocar uma única válvula de isolamento para comprimento ASME B16.10 classe 600 e superior.
  • Junta de corpo única significa menos caminhos de vazamento em potencial e uma disposição mais segura e prática.
  • A montagem DBB reduz o tempo de instalação em 65% em relação a métodos tradicionais, exigindo menos conexões.
  • Oferece proteção com barreira de isolamento duplo na conexão de processo da saída da válvula.

Documentação e desenhos