Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-Labo Doppelregulus

Regulador de pressão TESCOM™ Labo Doppelregulus

Product Description

Os reguladores de pressão do cilindro Labo-F e Doppelregulus são para aplicações com
necessidades de vazão média (Labo-F) ou baixas pressões de saída (Doppelregulus). Uso universal - para todos os gases técnicos (pureza máxima de gás de 5,0). Ideal para um controle preciso de pressões baixas de saída e um controle de pressões baixas de saída.

Pressão de entrada máxima Labo-F & Doppelregulus
2.900 psig/200 bar
Faixas de pressão de saída Labo-F
22, 58, 145, 290 psig/1,5, 4,0, 10,0, 20,0 bar
Faixas de pressão de saída Doppelregulus
0,73, 1,45, 7,25, 14,5, 22 psig/50, 100, 500 mbar, 1,00, 1,5 bar
Conexão
Entrada: de acordo com a DIN 477-1
Saída: encaixe de compressão de ø 6 mm com bocal da mangueira de 6 mm
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas mais próximo de você.

Características

  • O Labo-F de estágio simples inclui válvula de desligamento para capacidade de alta vazão (de até 50 m3/h)
  • O Doppelregulus de dois estágios oferece um controle de pressão millibar
  • Cinco pontos de ajuste diferentes para pressão de saída

Documentação e desenhos