Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-Metal Diaphragm Shutoff

Válvula de corte com diafragma de metal TESCOM™

Product Description

A válvula de corte com diafragma de metal é projetada para uso com gases inertes, reativos, corrosivos (corpo em aço inoxidável), inflamáveis e oxidantes e misturas de gases. Ideal para uso em laboratórios, pesquisa e desenvolvimento e analisadores e componentes de corte de linha em sistemas centrais de suprimento de gás puro.

Pressão nominal
580 psig/40,0 bar
Temperatura de operação
-4 °F a 158 °F/-20 °C a 70 °C
Tamanho e tipo da porta
NPTF 1/4
Material
Corpo
D43712: latão
D43715 / D44932: aço inoxidável
D44931: latão cromado
Diafragma: aço inoxidável
Peso
D43712/D44931: 0,8 lb/0,35 kg
D43715/D44932: 0,9 lb/0,40 kg
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou um sistema completo, entre em contato com seu escritório de vendas local.

Características

  • Purga curta e eficiente devido à construção do diafragma em metal
  • Posição fechada ou aberta claramente visível
  • Taxa de vazamento contra atmosfera 10-8 mbar l/s He
  • Variabilidade da largura nominal e das conexões

Documentação e desenhos