Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-mttw-m6twa-m66

Blocos de válvulas de pressão diferencial TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation modelo M6TW/M6TWA/M66

Product Description

Orifício pequeno ou grande, banco de válvulas de medição equalizador/fiscal DBB de cinco válvulas, sede metálica macia, tubulação por flange e flange por flange

Materiais
Aço carbono, aço inoxidável, Hastelloy®
Sedes
Conexões metálicas ou macias
Instrumento
Flangeado
Processo
Flangeado ou 1/2" NPT
Pressão (máx.)
6.000 psig (414 barg)
Temperatura (máx.)
500 °F (260 °C)

Características

  • Instalação fácil dos modelos leves M6TW e M66 usando montagem de tubo sem suporte adicional.
  • Disponível em montagens equalizadoras de três válvulas ou de gás de cinco válvulas.
  • Portas FNPT de 1/4″ a jusante ou a montante para conectar a pressão estática ao medidor.
  • Sedes rígidas ou macias substituíveis em campo, para desempenho estanque a bolhas em aplicações abrasivas.
  • As roscas entre o castelo e o corpo e na haste são isoladas da corrosão do processo, o que é importante em aplicações com gás ácido.
  • A prevenção de retrocesso da haste elimina a remoção acidental sob pressão.
  • O-ring FKM com empanque da haste padrão com anel de apoio PTFE proporciona longa vida útil, garantida pela haste com acabamento espelhado na área do empanque.
  • A sede traseira integral rígida forma um selo secundário para as roscas da haste quando a válvula está totalmente aberta.
  • Roscas da haste arredondadas aumentam a força e a vida útil.

Documentação e desenhos