Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Topworx-P-22

TopWorx™ GO™ Switch modelo 22

Product Description

Versão de perfil mais baixo do modelo 12, o modelo 22 também está disponível com classificação ATEX/IECEx Zona 1, Ex “de” à prova de chamas e classificação aumentada de área classificada de segurança em um pacote menor.

Características

  • Disposição de contato SPDT forma C
  • 5 A/240 VCA, 10 A/120 VCA, 3 A/24 VCC
  • Sensor lateral de 3/8"
  • Invólucro de aço inoxidável
  • Temperatura operacional de -40 °C a 105 °C (-40 °F a 221 °F)
  • Temperatura certificada padrão de -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
  • Entrada do conduíte 1/2" NPT ou M20
  • Aprovações para área classificada da Zona 1

Documentação e desenhos