Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Topworx-P-76

GO™ Switch modelo 76

Product Description

O GO™ Switch modelo 76 fornece comprimento estendido e oferece uma ampla faixa de temperaturas de aplicação e é excelente para detecção em áreas de alta pressão e corrosivas.

Características

  • Contatos SPDT forma C
  • 2 A/240 VCA, 3 A/120 VCA, 1 A/24 VCC
  • Sensor de extremidade de 0,100 ″
  • Invólucro em aço inoxidável 316
  • Temperatura operacional de -50 ° a 105 °C (-58 ° a 221 °F)
  • Áreas classificadas Zona 0 ou 1
  • Roscas de montagem 18 ou M18 de 5/8 ″

Documentação e desenhos