Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Topworx-P-Safety Shower and Eyewash Station Monitoring Kits

Kits de monitoramento da estação de lava-olhos e chuveiro de segurança TopWorx™

Product Description

Projetados para segurança nos ambientes mais difíceis, os kits de monitoramento da estação de lava-olhos e chuveiro de segurança TopWorx combinam a confiabilidade do GO™ Switch com flexibilidade de instalação para aumentar a segurança dos trabalhadores em áreas severas e classificadas. Estes kits ajudam a adaptar facilmente sua estação de segurança, independentemente da marca ou do modelo, para garantir a conscientização dos socorristas e melhorar a notificação de incidentes. O GO Switch não requer energia e possui a mais ampla faixa de temperatura no mercado: -50 °C a +200 °C (-58 °F a +392 °F). O projeto simples da ligação dos fios possibilita a instalação em qualquer circuito existente ou a conexão sem fio quando equipado com a opção do Rosemount® 702 Transmissor discreto wireless.

Características

  • Uma solução simples que não requer energia para operar.
  • O GO Switch trava na posição ON sempre que o cabo do chuveiro é puxado, um recurso de segurança exclusivo que garante que as equipes de segurança respondam rapidamente aos trabalhadores feridos. Caso um trabalhador seja incapacitado de continuar operando a estação, o sinal permanecerá ativado até que um membro da equipe responda.
  • Detecta a posição do cabo ao invés da vazão de água, assegurando que o sinal sempre chegue à sala de controle, mesmo que os tubos estejam corroídos ou congelados.
  • Apresenta uma ampla faixa de temperatura de operação e projeto resistente a vários elementos, incluindo: poeira, sujeira, umidade, lavagem, ruído, interferência eletromagnética (EMI) e produtos químicos cáusticos.
  • Instalação com o Rosemount® 702 Transmissor discreto wireless opcional. Estes aparelhos simples são seguros para instalação em aplicações severas, à prova de explosão ou perigosas.
  • Custo reduzido de instalação e manutenção sem necessidade de cabeamento de campo, entradas/saídas, barreiras de segurança ou monitoramento para quebra de linha e curtos-circuitos ao utilizar a opção wireless.

Documentação e desenhos