Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1834484253

AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula, série CON-VP 1834484253

Product Description

CON-VP-RJ-2-3000-PUR-OW-2

Modelo
Conector redondo
Cabo
com cabo
Tensão de operação CA máx.
36 V DC
Tensão de operação CC, máx.
30 V AC
Conexão elétrica 1, tipo
Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
RJ
Conexão elétrica 1, número de polos
De 2 pinos
Saída de cabo 1
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Conexão elétrica 2, tipo
extremidades de cabos abertas
Número de condutores
2
Blindagem
não blindado
Comprimento do cabo
3 m
Tipo de proteção
IP40
Tipo de proteção
IP40
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Seção transversal de fio
0.25 mm²
Cabo-Ø
4 mm
Peso
0.05 kg
Material de caixa
Polioximetileno
Material revestimento de cabo
Poliuretano

Características

  • Conectores de plugue redondos com cabo conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cabo Y

Documentação e desenhos