Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
ValvCheQ-P-P001024

Desconectores antirretorno ValvCheQ grande Figura DC03

Product Description

Válvulas de retenção duplas para aplicações classificadas de risco médio Conexões de extremidade flangeadas e cilindro com ranhuras

Características

  • Desenho compacto e simples.
  • Manutenção em linha e no local.
  • Sem necessidade de uso de ferramentas especiais.
  • Apoios de elevação para auxiliar na instalação.
  • Projetado e fabricado de acordo com AS/NZS 2845.1.
  • FBE com revestimento AS/NZS 4158.
  • Reto através do caminho de vazão para maior eficiência de vazão.
  • A entrada superior permite que todas as peças sejam acessadas facilmente.
  • Interior em aço inoxidável para resistência superior à corrosão.
  • Conjuntos de válvulas de retenção totalmente restringidos para segurança inigualável.
  • Corpo de ferro dúctil para alta resistência e resistência ao impacto.
  • Cada válvula é testada na bancada e rastreada com um número de série exclusivo.
Certificações
Registro da Lloyd
Ligação de extremidade
Flangeado
Aplicação
Tratamento de águas residuais, distribuição de águas, tratamento de água
Design do corpo
Entrada superior
Material
Ferro dúctil
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Classe de pressão
PN
Tipo de conexão de processo
PN16, Flangeada, CL150RF
Tipo de sede/selo
Vedação suave
Classe de corte
Vazamento zero
Estilo
Carregada por pressão
Fluido
Água
Haste
O-ring

Documentação e desenhos