Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
ValvCheQ-P-P001025

Preventores de retorno de fluxo Figura DCDA03 ValvCheQ

Product Description

Conjunto do detector de retenção dupla para aplicações classificadas de risco médio com conexões de extremidade flangeadas e ranhuradas por rolo

Características

  • Desenho compacto e simples.
  • Manutenção em linha e no local.
  • Sem necessidade de uso de ferramentas especiais.
  • Projetado e fabricado de acordo com AS/NZS 2845.1.
  • FBE revestido com AS/NZS 4158.
  • Reto através do caminho de vazão para maior eficiência de vazão.
  • As linhas de desvio têm válvulas esfera bloqueáveis para segurança.
  • Apoios de elevação para auxiliar na instalação.
  • A entrada superior permite que todas as peças sejam acessadas facilmente.
  • Interior em aço inoxidável para resistência superior à corrosão.
  • Conjuntos de válvulas de retenção totalmente restringidos para segurança inigualável.
  • Cada válvula é testada em bancada e rastreada com um número de série exclusivo.
Certificações
Registro da Lloyd
Ligação de extremidade
Flangeado
Aplicação
Incêndios e Sistemas de Gás, Distribuição de Água
Design do corpo
Entrada superior
Material
Ferro dúctil
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Classe de pressão
PN
Tipo de conexão de processo
CL150RF, PN16
Tipo de sede/selo
Resiliente
Classe de corte
Vazamento zero
Fluido
Água
Haste
O-ring

Documentação e desenhos