Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
ValvCheQ-P-P001030

Desconectores antirretorno ValvCheQ grande Figura SC03

Product Description

Válvula de retenção única testável para aplicações com classificação de baixo risco com conexões flangeadas e ranhuradas por rolo

Características

  • Comprimento do corpo curto para permitir a substituição de válvulas de retenção convencionais não testáveis.
  • Fornecido com apoios de elevação para auxiliar na instalação.
  • Desenho compacto e simples.
  • Manutenção em linha e no local.
  • Sem necessidade de uso de ferramentas especiais.
  • Projetado e fabricado de acordo com os requisitos da AS/NZS 2845.1.
  • FBE revestido com AS/NZS 4158.
  • Reto através do caminho de vazão para maior eficiência de vazão.
  • A entrada superior permite que todas as peças sejam acessadas facilmente.
  • Interior em aço inoxidável para resistência superior à corrosão.
  • Conjuntos de válvulas de retenção totalmente restringidos para segurança inigualável.
  • Cada válvula é testada em bancada de fábrica e rastreada com um número de série exclusivo.
Certificações
Registro da Lloyd
Ligação de extremidade
Flangeado
Aplicação
Distribuição de água, Incêndios e Sistemas de Gás
Design do corpo
Entrada superior
Material
Ferro dúctil
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Classe de pressão
PN
Tipo de conexão de processo
Flangeado, CL150RF
Tipo de sede/selo
Resiliente
Classe de corte
Vazamento zero
Fluido
Água
Haste
O-ring

Documentação e desenhos