A captura de carbono limpa o gás natural

As tecnologias de captura de carbono são uma parte essencial da criação de um futuro mais sustentável para empresas e pessoas em todo o mundo. Na verdade, para alcançar emissões líquidas zero, a capacidade de captura de carbono deve aumentar mais de cem vezes até 2050. O ímpeto está se desenvolvendo globalmente, com mais governos e empresas investindo na captura, armazenamento e utilização de carbono (CCUS). 

A QatarEnergy anunciou recentemente sua nova estratégia de sustentabilidade, com o objetivo de reduzir a intensidade de emissões de suas instalações de Gás Natural Liquefeito (GNL) em 25%. Eles desenvolverão processos de captura e utilização de carbono aproveitando sua parceria de automação com a Emerson. O Catar é o maior produtor e exportador de GNL do mundo e está em processo de construção de uma grande extensão para aumentar a produção de GNL em 40%, reduzindo sua pegada de carbono.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura A captura de carbono limpa o gás natural
A capacidade CCS existente está concentrada em plantas de processamento de gás natural

Perguntas frequentes sobre captura de carbono

O que é captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS)? 
Como capturar carbono?
Que desafios estão envolvidos na captura de carbono?
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Perguntas frequentes sobre captura de carbono

Captura de carbono nas notícias

A Emerson se junta ao programa de captura e armazenamento de carbono liderado pela Carbon...

A Emerson tem orgulho de fazer parceria com a Carbon Management Canada em um programa colaborativo de captura e armazenamento de carbono. A...

Como o gás natural acelera o caminho para o hidrogênio

A mistura do suprimento de gás natural com hidrogênio renovável reduz as emissões gerais de GHG

A missão da Emerson em direção a um futuro mais sustentável

A sustentabilidade está emergindo rapidamente como a demanda mais urgente que nossas indústrias enfrentam.
Ative o JavaScript para usar este site.