IIoT: Pervasive Sensing
A visibilidade limitada para processar e as condições do equipamento aumentam o risco operacional
Seus sistemas de automação e sensores fornecem controle em tempo real, mas os dados importantes da planta geralmente não são coletados devido ao alto custo, interrupções e tempo necessário para adicionar sensores com fio e analisar os dados. As aplicações Pervasive Sensing, habilitadas por sensores e redes wireless, abordam esses problemas permitindo que você obtenha novos dados estratégicos de forma rápida e econômica, fornecendo informações acionáveis que você possa usar para melhorar rapidamente suas operações.
Todos os dias, os fabricantes de processos enfrentam desafios para melhorar as operações por meio de iniciativas de segurança, meio ambiente e confiabilidade, ao mesmo tempo que reduzem o tempo de inatividade, os custos de manutenção, problemas de integridade, desperdício de energia gradativo, tarefas manuais e lesões de pessoal. No entanto, tentar atender a essas demandas com métodos tradicionais pode consumir tempo e dinheiro.
Estratégias Pervasive Sensing permitem visualizar estrategicamente as operações, capacitando você para resolver os problemas antes que eles ocorram.
As soluções de aplicação de processos aumentam a eficiência da planta pela redução de custos e aumento da produção da planta. Um caso comum de baixa eficiência é a variabilidade de processo — muitas vezes são mudanças pequenas e indetectáveis nas variáveis do processo que somadas têm um impacto na rentabilidade geral. Ao implementar soluções wireless, a sua equipe pode estender as aplicações de mobilidade e monitoramento para obter mais conhecimentos de processos que fornecem novas eficiências, reduzem as jornadas do operador e obtêm dados de pontos de processo difíceis de alcançar.
As soluções de aplicação de confiabilidade ajudam a sua equipe a evitar paradas não planejadas causadas por equipamentos previamente não monitorados ou monitorados manualmente. Essas soluções detectam condições que podem causar falha nos equipamentos e substituem leituras manuais e periódicas por percepções on-line sobre a condição dos equipamentos, minimizando viagens ao campo. Além de aumentar a disponibilidade do processo e melhorar a confiabilidade de ativos, é possível diminuir os custos de manutenção e também eliminar os riscos à segurança e ao meio ambiente.
As soluções de aplicação de saúde, segurança e meio ambiente (Health, Safety, Security & Environment, HSSE) ajudam a prever e impedir situações anormais, em vez de simplesmente reagir a elas. O monitoramento contínuo de equipamentos ajuda a reduzir os riscos de segurança e proporciona alertas sobre quaisquer problemas que surjam para ação imediata. Proteja o pessoal, o meio ambiente e a integridade mecânica dos equipamentos, além de aprimorar os procedimentos operacionais e conformidade com regulamentos.
As soluções de aplicação de energia ajudam a sua equipe a identificar ineficiências e otimizar o desempenho da instalação. Estima-se que metade da energia consumida pelos fabricantes de processos seja usada para produzir e gerenciar vapor. Ao monitorar ativos de modo wireless, é possível reduzir significativamente o consumo de energia e melhorar a eficiência operacional geral.
Detecte vazamentos de gás à velocidade do som, sem necessidade de interrupção do ambiente, direção de vazamento e diluição do gás.
Estudo de caso
Desafio: Detectar e monitorar vazamentos de hidrocarbonetos em torno de tanques, válvulas e flanges de tubos
Solução: Solução de monitoramento wireless não intrusiva para detectar vazamentos de líquidos em torno dos tanques, poços de rejeito e bordo de skids da bomba
Resultado: Melhore a segurança dos funcionários e evite o cumprimento do regulamento de incidente ambiental