Bombas

Monitoramento da bomba da refinaria

Evite o tempo de inatividade não planejado e reduza os custos de manutenção com informações ininterruptas sobre as bombas críticas de sua refinaria.

Detecte precocemente a cavitação da bomba, vazamentos e vibração excessiva

A manutenção da bomba é uma parte crucial para operar de modo eficiente e manter a disponibilidade, mas detectar os sinais de falha da bomba pode ser difícil com as verificações manuais não frequentes. Com a experiência da Emerson e o Plantweb™ digital ecosystem, com recursos de detecção e análise, é possível detectar operação anormal e falha iminente, permitindo manutenção baseada em condições. Com o conhecimento da condição operativa da bomba disponível 24/7, os técnicos de equipamento rotativo e a estação de operação podem tomar medidas corretivas oportunas para garantir a continuidade da operação.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Detecte precocemente a cavitação da bomba, vazamentos e vibração excessiva

Solução em ação

A detecção antecipada da cavitação da bomba é essencial porque pode aumentar o risco de vibração que, em última instância, pode levar à falha da vedação. A Emerson oferece uma seleção de transmissores e sensores de vibração e pressão para linhas de sucção e descarga, bem como integração simplificada com a tecnologia AMS (Asset Management Software) para detectar efetivamente as condições de cavitação e manter suas bombas funcionando de forma confiável.

As bombas de processo para aplicações de serviço sujo usam frequentemente um filtro de sucção para limitar danos causados por detritos excessivos, mas quando esse filtro está conectado, ele pode restringir a vazão e, em última instância, a cavitação, a alta vibração e a falha de vedação. Os transmissores de pressão diferencial da Emerson podem detectar restrições de vazão e fornecer alertas oportunos para que o problema possa ser corrigido sem causar danos à bomba.

Desalinhamento, rolamentos desgastados, cavitação e turbulência são apenas alguns dos fatores que podem levar à vibração excessiva e, finalmente, à falha da bomba. A Emerson oferece um software de monitoramento e proteção de última geração que fornece medições on-line de vibração e temperatura do rolamento, incluindo análise via espectro e forma de onda para monitorar de forma eficaz a condição da bomba. Com o monitoramento on-line, o tempo que você economizará buscando problemas pode ser reatribuído para resolver seus verdadeiros problemas com a bomba.

O monitoramento inadequado dos níveis auxiliares de lubrificante dos selos pode resultar em condições de baixo ou de alto nível, causando possíveis problemas mecânicos que eventualmente levam a falhas da bomba de processo.Além disso, o uso de verificações ou chaves manuais tradicionais baseadas em rotas para medir níveis e pressões do reservatório pode ser pouco frequente e demorado. O monitoramento on-line de reservatórios de níveis auxiliares de lubrificante dos selos via transmissores remotos especializados pode mitigar falhas e reduzir os custos de manutenção.

Os vazamentos de hidrocarbonetos das bombas de processo intermitentes podem ser dispendiosos para a sua operação e o ambiente ao redor, especialmente no parque de estocagem e outras áreas remotas, quando ninguém está por perto para notar o vazamento. As soluções de rede de detecção de vazamento wireless da Emerson combinam tecnologia de transmissor wireless eficiente com sensores avançados de hidrocarbonetos que se acionam no primeiro sinal de vazamento, minimizando o impacto do incidente e mantendo a conformidade regulatória.

Ative o JavaScript para usar este site.