Sistemas de monitoramento de alarmes

Sistemas de monitoramento de alarmes

Melhore a eficiência e a segurança a bordo do seu navio com o sistema de monitoramento de alarmes Aperio da Emerson

Aumente a visibilidade na operação do seu navio

Qualquer interrupção na operação do seu navio pode causar danos, resultando em contratempos caros e no aumento do risco para sua equipe, passageiros, carga e embarcação. Detecte situações anormais e tome medidas antes de ocorrer uma interrupção. O sistema de alarme é usado para monitorar funções abordo, como motores, geradores e outros sistemas de serviço.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Aumente a visibilidade na operação do seu navio

Soluções em ação

  • Advanced alarm filtering and distribution, enabling alarm indications at the right locations and in relevant situations
  • Integrated audiovisual annunciations benefitting all on board – from captain to on duty engineers

Alarms can be presented on workstations as well as on alarm panels in your accommodation and public areas. The Alarm Monitoring System is flexible and can be set up to enable alarm indications at given locations to ensure the correct visualization and handling

Ative o JavaScript para usar este site.