Cryogenic and Refrigerated Storage

Cryogenic and Refrigerated Storage

Simplify your instrumentation infrastructure from field to control room and get lifetime precision

When Accurate and Reliable Measurements are Critical

In cryogenic tanks, it is critical to have measurements that will not fail. Radar technology provides a robust and virtually maintenance free level solution, offering highly accurate and reliable measurements at long range. It also has the ability to overcome difficulties associated with vapor, low dielectric constants, and thermal effects.

Emerson offers a wide range of automated and highly accurate continuous level and temperature measurement solutions, inventory calculations, and safety features such as overfill prevention and remote proof-testing.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura When Accurate and Reliable Measurements are Critical

Solutions for Cryogenic Storage Tanks

Full Containment Tanks

System solution includes:

  • High accuracy continuous level including 2oo3 voting for measurement redundancy
  • High accuracy temperature, with calibrated sensors, cool-down, stratification- and leak detection
  • Simplified infrastructure
  • Complete inventory calculations
  • Remote proof-testing from control room

Tanques em formato cilíndrico

Esses tanques criogênicos são usados para armazenamento em pequena escala. Tais tanques são pressurizados e têm um número limitado de aberturas. Existe um aumento na demanda de precisão na transferência de custódia e medições independentes de nível e transbordamento.

A Emerson oferece diversas soluções para as suas necessidades, incluindo combinar múltiplas funções de medição utilizando uma única abertura de tanque:

  • Medições independentes de nível, temperatura e prevenção de transbordamento utilizando uma única abertura de tanque (Rosemount 5900S, 2-em-1)
  • Medições de nível, temperatura e prevenção de transbordamento (Rosemount 5900S ou 5900C)
  • Medições de nível (Rosemount 5900S, 5900C, 5300)
Ative o JavaScript para usar este site.