Emerson adiciona protocolo de comunicação aos usuários de caixa de distribuição para melhorar a eficiência operacional e a gestão de ativos

​TopWorx HART 7 transmitter

O transmissor TopWorx HART 7 apresenta um display LCD que indica os códigos de erros, a posição da válvula, a temperatura do dispositivo e os modos de calibração para tornar a configuração, o comissionamento, o diagnóstico e a eficiência operacional mais fáceis. Ver imagem


A caixa de distribuição TopWorx™ da série D maximiza as capacidades do HART 7 para manutenção preventiva e monitoramento de posição

LOUISVILLE, KY (07 de agosto de 2018) — A Emerson apresentou uma opção de transmissor de posição HART 7 para sua caixa de distribuição TopWorx da série D. A adição do protocolo de comunicação HART 7 permite o diagnóstico avançado e a capacidade de monitoramento para dispositivos de integração e automação de válvulas. Alem disso, ajuda a melhorar a eficiência operacional e o planejamento de manutenção para plantas em indústrias de processo, como as de óleo e gás, química, hidrelétrica e refinaria.

“A caixa de distribuição TopWorx da série D oferece aos clientes todos os benefícios do protocolo HART 7, como o monitoramento completo da posição da válvula de processo e configuração do alarme” disse Leandru Schiau, gerente de produto sênior da Emerson Automation Solutions para a caixa de distribuição TopWorx.

O display LCD do transmissor de posição HART 7 de fácil utilização e os botões de navegação permitem a calibração local de 5 pontos para uma configuração mais precisa em aplicações lineares. A capacidade de diagnóstico avançado inclui medições, como a porcentagem de abertura/fechamento da válvula, tempo de permanência de abertura e fechamento, tempo de transição da válvula (de aberto para fechado) e o último tempo de curso aberto/fechado.


Outras características do dispositivo incluem:
• O display LCD que indica códigos de erros, posição da válvula, temperatura do dispositivo e modos de calibração para facilitar a configuração, o comissionamento e a detecção de falhas
• Monitoramento da posição de switch de limite
• Fita de terminal integrada e resistente à vibração para uma configuração mais fácil e maior confiabilidade conectiva
• Design compacto para instalação em espaços pequenos
• Entrada auxiliar sobressalente que pode ser usada para monitorar qualquer interruptor de contato seco na rede do HART 7
• Certificações globais para flexibilidade de aplicação

A série D é a única na qual o HART 7 pode ser emparelhado com um sensor de proximidade de Switch GOTM para maior confiabilidade em aplicações extremas de monitoramento de válvulas, onde a precisão e a confiabilidade são essenciais.

Mais informações sobre a opção do HART 7 podem ser solicitadas visitando http://www.emerson.com/en-us/catalog/topworx-hart-7.​

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.