O novo sensor de fluxo Aventics AF2 capacitado pela IIoT da Emerson monitora a perda de ar nos sistemas pneumáticos para otimizar o consumo de energia. Ver imagem em alta resolução
O novo sensor de vazão Aventics AF2 da Emerson monitora o consumo de ar, possibilitando a rápida intervenção em caso de vazamentos e evitando excessivos custos e avarias da máquina
LAATZEN, Alemanha (2 de abril de 2019) – a Emerson lançou o sensor de vazão para sistemas pneumáticos Aventics AF2, que monitora a perda de energia, ajudando a evitar avarias da máquina e custos associados ao consumo excessivo de ar. O sensor monitora continuamente o consumo de ar nos sistemas pneumáticos, permitindo a conformidade com a norma de gerenciamento de energia DIN ISO 50001. Indicado para uso em muitas indústrias, o dispositivo é apenas um dos diversos componentes disponíveis da Emerson para plantas em rede na automação de fábricas, mais conhecida como Internet Industrial das Coisas (IIoT).
"O sensor de vazão Aventics AF2 é indicado especialmente àquelas companhias que visam controlar e otimizar o seu consumo energético", diz Andreas Kliewe, especialista em gerenciamento de energia em automação de máquinas da Emerson. "O dispositivo registra a vazão e o consumo de ar comprimido em um sistema, enviando um sinal ao controlador quando os níveis predefinidos são excedidos. Isso ajuda a evitar a perda excessiva de energia e possibilita a rápida intervenção caso haja um problema. No final das contas, a parte dos custos da unidade de energia no valor bruto da produção é de dois a três por cento; portanto, vale a pena economizar aqui."
Um display de diodo emissor de luz orgânico (OLED) no AF2 fornece a indicação local de todos os dados de diagnóstico e de operação relevantes. O sensor de vazão está disponível nas versões NA (normalmente aberto) e NF (normalmente fechado). As saídas analógicas podem ser comutadas com um sinal de 4 a 20 mA. Esses sinais podem ser interpretados diretamente por diversos controladores.
Outra possível forma de comunicação é a capacidade do IO-Link do sensor e a interface Ethernet, permitindo aos usuários utilizar um excelente dispositivo para se comunicar com controladores existentes. Os protocolos de comunicação preferidos para a indústria 4.0 são integrados ao sensor AF2, sendo estes o protocolo OPC UA (Plataforma aberta de comunicação - arquitetura unificada) e o MQTT (Transporte de telemetria de enfileiramento de mensagens). Além disso, o AF2 tem um dashboard baseado na web que mostra dados em tempo real aos usuários.
A construção modular garante uma instalação fácil e as dimensões pequenas indicam que ele pode ser instalado em um espaço limitado. O Aventics AF2 é entregue pré-calibrado junto com o seu filtro. Isso economiza espaço, uma vez que não é necessária uma distância de separação para estabilização. Além disso, a combinação sensor-filtro pode ser configurada em uma unidade de manutenção. O sensor de vazão é indicado para aplicações e indústrias comuns, como as de alimentos e bebidas ou embalagens.