Rosemount 550PT Transmissor de pressão da Emerson garante produção otimizada e confiável
SHAKOPEE, Minnesota (17 de agosto de 2020) – A Emerson apresenta o , projetado especificamente para aplicações de bioprocessamento de uso único para fornecer o desempenho necessário para otimizar processos e, ao mesmo tempo, preservar a integridade do produto. Este novo instrumento de pressão se junta à família de instrumentação de tecnologias de uso único, que já inclui instrumentos de pH e oxigênio dissolvido.
Os fabricantes do setor de ciências biológicas estão passando por uma mudança fundamental no desenvolvimento de medicamentos e nos métodos de produção, implantando cada vez mais soluções de uso único para aumentar a flexibilidade e escalabilidade. Com processos de uso único, os fabricantes podem melhorar a abordagem de populações de pacientes-alvo e reduzir o tempo para entrada no mercado.
No entanto, a instrumentação tradicional é complicada e cara para ser integrada a bolsas de biorreator de uso único, criando uma necessidade de tecnologia de instrumentação projetada especificamente para uma biofabricação de uso único. Instrumentos de uso único precisam ser fáceis de usar e compatíveis com os métodos de esterilização, além de fornecerem um desempenho preciso.
O Rosemount 550PT Transmissor de pressão é instalado com um Rosemount 551 Conector de processo de uso único descartável, que incorpora um diafragma de isolação flexível para fornecer uma barreira estéril. Essa barreira mantém o sensor do instrumento de pressão separado do fluido de processo, aumentando a segurança e eliminando qualquer risco de contaminação, ao mesmo tempo em que torna o instrumento reutilizável.
A tecnologia comprovada e confiável do sensor de pressão é adaptada a um perfil compacto para aplicações de uso único, e o transmissor gera uma saída de sinal padrão de 4 mA a 20 mA. O sensor de pressão tem precisão de +/-0,15 psi, o que garante a confiança dos usuários em um controle seguro e preciso. Depois de preso ao conector de processo, o transmissor pode ser zerado no lugar para garantir repetibilidade de batelada a batelada e estabilidade de longa duração. Os usuários podem combinar com facilidade a instrumentação com as operações bioterapêuticas, integrando-se perfeitamente com o sistema de controle distribuído DeltaV.
A partida simples do sistema e o tempo reduzido entre os lotes é possível devido à combinação do sensor com o conector do processo correspondente. O design do conector pode ser integrado em uma grande variedade de aplicações, e ele resiste a 75 psi com o instrumento instalado e a 7,5 psi sem um instrumento instalado. Isso permite que o sensor seja removido e substituído, se necessário, sem interromper a produção na maioria das aplicações.
"Nosso longo histórico de melhor instrumentação de medição de pressão do mercado chega ao setor de ciências biológicas com uma instrumentação de pressão de uso único. Isso permitirá que os clientes aumentem a escalabilidade, melhorem a qualidade e reduzam a despesa de capital para manter a competitividade. Essa nova abordagem de fabricação, potencializada pela automação, possibilita a criação de medicamentos necessários com rapidez, confiabilidade, segurança e economia", disse Jon Stokes, presidente do grupo Measurement Solutions da Emerson.
Para saber mais, visite
Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson
Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.