Saiba mais

Os novos geradores ultrassônicos da Emerson oferecem controles digitais amigáveis para configurações rápidas e operação precisa

Gerador ultrassônico GCX da Branson

Os novos geradores de limpeza ultrassônica da série GCX da Branson™ controlam com exatidão o fornecimento de energia para sistemas de limpeza de precisão. Imagem em alta resolução

A série GCX da Branson permite um fornecimento de energia mais eficiente para sistemas de limpeza ultrassônica

DANBURY, Conn. (10 de agosto de 2020) – Hoje a Emerson apresentou os novos geradores de ultrassônicos da série GCX da BransonTM  que combinam controles digitais amigáveis, recursos avançados e uma pegada mais compacta para controlar com exatidão o fornecimento da energia ultrassônica para sistemas de limpeza de precisão usados nas indústrias médica, eletrônica, automotiva, entre outras.

O design compacto do gerador da série GCX da Branson é 15% menor do que o de seu predecessor — da série S8000 — e foi criado a partir de uma tela sensível ao toque, de 5 polegadas e com interface homem-máquina (HMI). A HMI amigável substitui as configurações analógicas mais antigas de apertar botões por uma ampla variedade de precisas configurações digitais. A série GCX oferece controle de energia totalmente variável, permitindo que o usuário varie a intensidade cavitacional de 20% a 100% e trazendo um modo de modulação de energia capaz de aumentar automaticamente a energia de limpeza em quatro vezes. O modo de frequência de varredura pode variar a intensidade da cavitação para eliminar ondas estacionárias e atingir até mesmo pequenos ou complexos recursos de peças. Ele substitui as configurações de varredura fixas de "Hi/Low" (alta/baixa) e permite que os usuários selecionem a largura de banda de varredura de 1% a 100%.

O novo display de alarme da GCX acaba com as demoradas pesquisas de código de alarme ao exibir os alarmes em texto sem formatação na tela da HMI, solicitando que o usuário selecione e leia informações de alarme em linguagem simples, dicas de resolução de problemas e procedimentos de resolução. O sistema de alarme também inclui um registro completo de alarmes recentes, com todas as informações de texto da HMI disponíveis em diferentes idiomas — inglês, chinês e japonês. O monitoramento do processo é mais simplificado com um display gráfico de energia que rastreia continuamente o consumo de energia do gerador, possibilitando o reconhecimento rápido de quaisquer variações súbitas capazes de afetar o resultado ou o desempenho da limpeza ultrassônica. Juntos, esses recursos simplificam o monitoramento e reduzem a necessidade de documentação em papel e chamadas do suporte técnico.

"A série GCX dá continuidade ao desempenho e à durabilidade superiores da série S8000, e seus novos e mais poderosos controles, HMI e recursos de comunicação proporcionam aos usuários um nível muito maior de precisão, controle e informações sobre o processo de limpeza ultrassônica", disse Nitin Phadnis, diretor de produtos de limpeza de precisão da Emerson. "A série GCX substitui toda a série S8000, que tem mais de 60 modelos, simplificando a seleção de produtos e oferecendo um novo grau de desempenho amigável para operações de limpeza ultrassônica." 

A série GCX também apresenta avançados recursos de comunicação RS-485, que permitem a disponibilidade de alta velocidade de dados do processo de configuração e limpeza a controladores lógicos programáveis (PLCs), servidores ou PCs para análise de processos estatísticos. Todas as unidades da GCX podem operar com tanques individuais em uma configuração independente ou ser totalmente integradas a controles de PLC comuns a OMNI, desengraxantes da série B e outros sistemas de limpeza ultrassônica da Branson.

Para obter mais informações sobre as mais recentes soluções de soldagem da Branson, acesse Emerson.com/Branson.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.