O pacote de software de exploração e produção da Emerson levam os clientes ao sucesso, usando a aceleração de automação e hospedagem na nuvem

​Pacote de software integrado de exploração e produção de óleo e gás do Paradigm 19

Os fluxos de trabalho da Emerson para intérpretes no Paradigm 19 diminuem o tempo necessário para aprender novas aplicações e eliminam os desafios associados com a movimentação dos dados entre plataformas.  Imagem em alta resolução

As inovações do Paradigm 19 em todos os domínios de software de E&P resultam no aumento da eficiência do fluxo de trabalho, na redução de incerteza e na economia de custos

HOUSTON (20 de janeiro de 2019) — A Emerson anuncia hoje o lançamento do pacote de software integrado de exploração e produção de óleo e gás do Paradigm™19, com fluxos de trabalho automatizados que aumentam a produtividade e reduzem o esforço do usuário. Com base em dados científicos comprovados que oferecem o máximo de informação sobre o subsolo, o Paradigm 19 otimiza a precisão de modelo, reduz a incerteza do resultado e diminui os custos da organização do cliente.

Esse lançamento expande a solução de hospedagem na nuvem do software Paradigm e inclui todo o portfólio de exploração e produção da Emerson. O Paradigm 19 também está disponível como uma solução on-premise e continua a oferecer aplicações de software avançadas e a garantir o máximo de escalabilidade e desempenho em todos os níveis de uso.

Entre os recursos principais do Paradigm 19, há novos fluxos de trabalho para intérpretes que oferecem uma variedade de tecnologias na mesma plataforma integrada na qual são realizadas interpretações diárias. Isso elimina os desafios associados com a movimentação dos dados entre plataformas e minimiza a necessidade de aprender novas aplicações, resultando no aumento da produtividade e na adoção mais rápida de produtos.

O novo lançamento incorpora automação adicional para ajudar os clientes a melhorar o desempenho no processo de E&P, incluindo o uso de aprendizagem automática para acelerar a interpretação e caracterização de reservatórios. Os novos recursos incluem aumento na produtividade de até 20% para projetos grandes multipesquisa de interpretação e geração de imagens, maior automação para os processos de atualização de modelos de velocidade tomográfica e um reservatório automático completo que exibe o fluxo de trabalho incerto.

O novo recurso que incorpora os dados de afloramento (outcrop) da superfície no sistema de interpretação multipesquisa da Emerson é valioso para usuários que trabalham com dados sísmicos de má qualidade, principalmente em áreas montanhosas. Novas ferramentas poderosas no sistema de avaliação de formações facilitam o trabalho com bancos de dados grandes e de vários poços e levam a perfurações mais seguras.   

"No mercado inconstante atual, melhorar a eficiência do fluxo de trabalho e a precisão das operações de exploração pode proporcionar a vantagem competitiva que as empresas de óleo e gás precisam para manter seus lucros" afirmou Somesh Singh, diretor de produtos de software de E&P para a Emerson Automation Solutions. "Os novos recursos e a aceleração de automação no Paradigm 19 ajudam a melhorar a produtividade do usuário, o que leva a resultados melhores em um prazo melhor."

Para obter mais informações, visite www.emerson.com/epsoftware

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.