O primeiro transmissor Power-Over-Ethernet da Emerson oferece suporte às atualizações e retrofits dos clientes

Transmissor 1600 Coriolis – Micro Motion

O formato pequeno do Transmissor Coriolis Micro Motion 1600 com software avançado é uma solução Power-Over-Ethernet econômica e escalável para ajudar a melhorar a eficiência do processo. 
Imagem em alta resolução

Com formato pequeno e software avançado, o Transmissor 1600 Coriolis da Micro Motion é uma solução PoE econômica e escalável para ajudar a melhorar a eficiência dos processos

BOULDER, Colorado (18 de outubro de 2022) – Hoje, a Emerson apresentou seu primeiro dispositivo de medição de vazão por efeito Coriolis Power-over-Ethernet (PoE) para alimentos e bebidas, ciências da vida e indústrias químicas. O Transmissor 1600 Coriolis da Micro Motion foi projetado para ser uma solução escalável para instalações que desejam fazer uma transição gradual para coleta, monitoramento e configuração de dados de vazão remotos.

Com Ethernet tradicional, PoE opcional e uma saída configurável licenciável adicional, o 1600 oferece uma solução poderosa para clientes que procuram um dispositivo de medição de vazão que cresça com seus processos e seja facilmente integrado a um sistema de controle.

O PoE pode fornecer energia e dados por meio de um único cabo Ethernet, o que significa que nenhum novo cabeamento precisará ser instalado, economizando até 50% nos custos de instalação e manutenção dos clientes. O transmissor 1600 da Micro Motion pode usar apenas PoE ou ter uma entrada de energia de corrente contínua (DC) separada, dependendo da disponibilidade da ligação de fios. O 1600, o menor transmissor PoE Coriolis do mercado, está disponível em alumínio ou aço inoxidável higiênico. O tamanho compacto e o projeto leve são um benefício adicional de economia de espaço para os desenvolvedores de skids.

O transmissor é equipado com uma interface local do operador (LOI) multilíngue e de quatro linhas, um conjunto de soluções de software avançadas, incluindo verificação do medidor inteligente, histórico de dados, medida de concentração e medição de fase avançada, bem como um canal licenciável adicional que pode ser configurado para saída analógica, de frequência ou discreta e uma porta de serviço USB-C. Os dados confiáveis e de alta qualidade que ele coleta permitem maior eficiência do processo, o que minimiza o desperdício de produtos e processos, reduz as emissões ao dar visibilidade aos eventos de gás incorporado e resulta em um consumo energético mais eficiente.

“O transmissor 1600 da Micro Motion oferece aos clientes um dispositivo adequado tanto em formato quanto em recursos para as demandas das indústrias de alimentos e bebidas e ciências biológicas, uma vez que se esforçam para alcançar operações mais eficientes, confiáveis e sustentáveis”, disse Melissa Steigler, especialista em alimentos e diretora da indústria de bebidas da Emerson.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.