Os VFDs PACMotion oferecem configuração pronta para uso, ajuste automático e programação simplificada por meio de ferramentas de configuração incorporadas diretamente no software PAC Machine Edition. Imagem em alta resolução
A nova placa de comunicação da Emerson facilita a integração dos Variable Frequency Drives PACMotion com controladores de automação PACSystems para obtenção de alta disponibilidade
CHARLOTTESVILLE, Va. (25 de março de 2022) – Muitos esquemas de controle requerem redundância, mas tradicionalmente isso exige equipamentos para a integração de dispositivos de controle final, como VFDs. Para simplificar essa arquitetura comum, a Emerson anuncia uma nova placa de comunicação de redundância de sistemas PROFINET (PNSR) que se conecta a VFDs PACMotion™, simplificando a alta disponibilidade de comunicação entre VFDs e controladores lógicos programáveis (PLCs) PACSystems™ RX3i e controladores Edge da Emerson.
Os VFDs PACMotion já oferecem configuração pronta para uso, ajuste automático e programação simplificada por meio de ferramentas de configuração incorporadas diretamente no software PAC Machine Edition. A adição da placa de comunicação PNSR opcional permite conexão e controle diretos de VFDs PACMotion em arquiteturas redundantes PACSystems em hot standby (espera ativa), melhorando a disponibilidade do VFD em caso de perda do link de comunicação ou de um único controlador. A nova placa de comunicação oferece funcionalidade de controle com alta disponibilidade, tempo de operação maximizado e melhor disponibilidade.
A PNSR para VFD permite que os usuários simplifiquem e economizem até 15% em produtos e esforços de integração, além de ser compatível com todos os PLCs PACSystems e controladores Edge que suportam alta disponibilidade. Após instalada no slot de placa opcional do VFD, essa placa de comunicação garante conexão direta, fácil e perfeita com VFDs, sem necessitar de qualquer outro controlador intermediário ou componentes externos.
A placa de comunicação de alta disponibilidade da Emerson é uma adição avançada aos portfólios de VFD PACMotion e de automação PACSystems, fornecendo aos engenheiros de automação, usuários finais, fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e integradores de sistemas em todos os segmentos do mercado industrial uma confiabilidade econômica de que eles precisam para evitar tempo de inatividade não planejado.
Para mais informações sobre a placa de comunicação PNSR, visite:
https://www.emerson.com/en-us/catalog/automation-solutions/emerson-ic866-oc-pr.