Banner-New-Coriolis-Learn-About

Кориолисовые расходомеры

Высочайшая надежность измерений массового расхода, объемного расхода и плотности с кориолисовыми расходомерами Micro Motion.

Превосходное измерение массового расхода и плотности

Кориолисовые расходомеры Micro Motion от Emerson представляют широкую линейку изделий, специально разработанных под ваши требования. Наши Кориолисовые расходомеры состоят из датчика, который содержит измерительные трубки, и измерительного преобразователя, который отображает выходные параметры и позволяет настроить расходомер под ваш процесс. Прочтите ниже о наших Кориолисовых устройствах - датчиках, преобразователях и программных опциях ПО, которые обеспечивают оптимальное решение для наиболее важных требований измерения расхода.

Read More...
Click to continue reading Превосходное измерение массового расхода и плотности

Датчики

Кориолисовый расходомер и плотномер серии ELITE с максимальной производительностью

Серия кориолисовых расходомеров ELITE обладает непревзойденным функционалом, широким диапазоном размеров труб, точностью и диапазоном регулирования. Разработанные устойчивыми к внешним воздействиям, кориолисовые расходомеры серии ELITE обеспечивают точные измерения даже в самых сложных условиях окружающей или рабочей среды.

Компактные Кориолисовые расходомеры и плотномеры серии F с возможностью дренирования

Кориолисовые расходомеры серии F с высокой точностью измеряют массовый расход и плотность в важнейших технологических процессах и когда требуется компактная дренируемая конструкция.

Кориолисовые расходомеры и плотномеры общего назначения серии R

Компактные Кориолисовые расходомеры серии R с дренируемой конструкцией идеально обеспечивают точные измерения расхода и плотности в общих процессах.

Кориолисовые расходомеры и плотномеры серии T с прямой трубкой

Все детали расходомеров серии T, контактирующие с измеряемой средой, изготавливаются из титана, и они отличаются непревзойденными характеристиками измерения расхода и имеют полнопроходную конструкцию с прямой трубкой.

Конструкция с одной прямой трубкой поддерживает самодренирование и

позволяет на месте чистить или стерилизовать расходомер (CIP/SIP). Прямотрубная конструкция также устойчива к засорению и может очищаться.

Расходомер-плотномер серии TA

Все вступающие в контакт с жидкостью части кориолисовых расходомеров и плотномеров серии TA изготовлены из чистого тантала, что идеально для работы с коррозионными жидкостями, такими как кислоты и щелочи. Для создания идеальной платформы для комплектации партий, распределения, размещения и измерения на предприятии имеются трубопроводы различных размеров.

Специальные кориолисовые расходомеры Micro Motion

Некоторые приложения имеют особые условия, такие как требования к температуре, давлению или шероховатости поверхности.  Micro Motion имеет широкий спектр специальных расходомеров для работы в самых сложных измерительных условиях.

  • Высокая температура

Измерительные преобразователи

Преобразователь 5700

Этот надежный преобразователь для монтажа в полевых условиях или на автомобиле обеспечивает регистрацию статистических данных и включает в себя расширенную диагностику, такую как интеллектуальная диагностика расходомеров и проверка обнуления, чтобы обеспечить надежные измерения.  Широкий набор выходов, включая конфигурируемые выходы, использование протоколов Ethernet и FOUNDATION Fieldbus

Преобразователь 1700/2700

Универсальный измерительный преобразователь для встроенного или выносного монтажа в полевых условиях с возможностью передачи аналоговых данных, использования протоколов FOUNDATION Fieldbus или Profibus PA.

Преобразователь 1500/2500

В компактных модулях для установки на DIN-рейку в диспетчерской используются все достижения технологии MVD .  Простая четырехпроводная проводка для обеспечения подачи питания и сигнала к датчику.

Дополнительные преобразователи Micro Motion

Некоторые приложения имеют особые требования, такие как специальные входы/выходы, необходимость модернизации или конкретные варианты программного обеспечения.  Micro Motion имеет широкий спектр специальных измерительных преобразователей для работы в этих особых ситуациях.

Программное обеспечение преобразователя

Интеллектуальная диагностика расходомеров

Интеллектуальная диагностика расходомеров обеспечивает полную достоверность измерения с использованием диагностических средств для оценки общего состояния Кориолисового расходомера без прерывания процесса работы. Интеллектуальная диагностика расходомеров предоставляет эффективные средства для решения основных задач КИП - сокращения времени простоя, увеличение периодов между поверками и повышения эксплуатационной надежности.

Базовая интеллектуальная диагностика расходомеров применяется для преобразователей Direct Connect, 1500, 1700, 2400, 2500, 2700 и 5700.

Расширенное измерение фазы

Технология усовершенствованного измерения фазы Micro Motion специально разработана для обеспечения точного измерения и диагностики в сложных процессах и многофазных средах. Усовершенствованное программное обеспечение повышает точность во многих многофазных применениях, таких как прямое измерение в устье скважины и измерение концентрации крахмала.

Усовершенствованное измерение фазы является дополнительной опцией для преобразователя Micro Motion 5700

ProLink

Обладая интуитивным интерфейсом, прикладное программное обеспечение ProLink III на основе ОС Windows позволит вам легко получать доступ ко всей информации, которая может потребоваться для конфигурации, оценки и управления вашими расходомерами Micro Motion и Rosemount.

Программное обеспечение Micro Motion

Micro Motion предлагает различные опции программного для наилучшего удовлетворения ваших требований.

  • Измерение нефти обеспечивает оперативные расчеты, включая плотность в градусах API, общий объем, взвешенные по расходу параметры

  • Функция дозирования обеспечивает комплексное одно- и двухэтапное управление дозированием на основе значений сумматора

  • Измерение концентрации в зависимости от отрасли применения или измеряемой среды.

Опции программного обеспечения доступны как Additional Options («Дополнительные опции») на выбранных измерительных преобразователях Micro Motion.

Please enable JavaScript to use this website.