Типы расходомеров в различных областях применения

Какой тип расходомера вам нужен?

Узнайте о различных типах расходомеров и области их применения

Различные области применения расходомеров

Различные типы расходомеров и области их применения

Требования к расходомеру варьируются от массового расхода до объемного расхода и так далее. Именно поэтому мы разбираем все виды расходомеров с учетом ваших требований к ним, чтобы вы могли принять решение, какой из них наилучшим образом подходит для вашего конкретного применения.

Мы предлагаем самый обширный в отрасли портфель приборов для измерения расхода от кориолисовых до электромагнитных расходомеров.

Read More...
Click to continue reading Различные типы расходомеров и области их применения

Виды расходомеров

Кориолисовые расходомеры на сегодняшний день считаются наиболее точными расходомерами. Кориолисовые расходомеры идеально подходят для любых применений, где высокая точность измерений является ключевым фактором для обеспечения качества продукции, безопасности и рентабельности. Такие приборы благодаря своей высокой точности, сохраняющейся в различных условиях, и нетребовательности к техническому обслуживанию часто используются в узлах коммерческого учета.

Измерители дифференциального давления - одна из самых старых промышленных технологий измерения, которая до сих пор используется и имеет подтвержденную историю эффективности. Наши исследования показывают, что известная на протяжении 100 лет конструкция отлично подходит и для современных расходомеров. Расходомеры на базе измерения дифференциального давления наиболее широко применяются при технологических промышленных измерениях и регулировании, в системах коммерческого учета природного газа и в многих других областях применения.

На современном рынке систем точного измерения расхода электромагнитные расходомеры являются вторым по размеру сегментом после традиционных расходомеров по перепаду давления, но, вероятно, в будущем встанут на первое место. Электромагнитные расходомеры великолепно подходят для измерений объемного расхода проводящих сред благодаря превосходным характеристикам в широком спектре применений.

Многофазные расходомеры и расходомеры жидкого газа Roxar применяют комбинацию измерений электрического сопротивления и единой высокоэнергетической гаммы для определения фазовых долей в сочетании с эффектом Вентури и с взаимной корреляцией для измерения скорости. Области применения включают в себя: прямой мониторинг устья скважины, испытание куста скважин, раздельный и коммерческий учет, а также мониторинг обратного потока сланцевой скважины.

Ультразвуковые расходомеры обычно используются для коммерческого учета и измерения нефти и газа. Ультразвуковой расходомер измеряет скорость  жидкости в закрытой трубе с помощью ультразвуковых импульсов. Однако условия технологического процесса, такие как состав, давление и температура, определяют, какой тип ультразвукового расходомера является наиболее подходящим.

Вихревые расходомеры могут использоваться для измерения газов и жидкостей с низкой вязкостью в широком диапазоне условий, а с развитием возможности измерения расхода с несколькими переменными параметрами они также способны напрямую выводить указанные единицы измерения, такие как стандартный объем газа, стандартный объем жидкости, массовый расход и значения индекса энергии / тепла, например, в британских тепловых единицах (BTU).  Рынок вихревых расходомеров в последние годы демонстрирует устойчивый рост, в первую очередь благодаря их применению в системах с насыщенным паром, нефтью и газом.

Свяжитесь с нами

Please enable JavaScript to use this website.