Производственная эффективность
Стратегии для достижения лучших показателей в области безопасности, надежности, производительности и энергоэффективности.
Лидирующие предприятия в высококонкурентной целлюлозно-бумажной промышленности нашли способы для наращивания объемов производства и улучшения качества при минимизации затрат. На протяжении многих лет эксперты компании Emerson помогали компаниям оптимизировать производство, снизить потребление энергии и химикатов, продолжительность простоев и изменчивость технологического процесса.
Технологии DeltaV™, пакеты прикладных технологий, интегрированное управление активами, поддержка на протяжении всего срока эксплуатации и наша энергичная команда специалистов компании Emerson помогут вам снизить изменчивость технологического процесса, повысить надежность, сократить энергопотребление и повысить доходность, при этом свести к минимуму риски в рамках проекта.
При отсутствии точных измерений и наглядной возможности отслеживать работу завода, изменчивость технологического процесса может привести к ухудшению работы, разрывам листов и потере рентабельности. Не имея достоверной информации, сотрудники не могут точно оценить некоторые параметры, критичные для сохранения стабильности производства и качества продукции. Одним из решений является приложение DeltaV SmartProcess Cook, которое управляет процессом для оптимизации перманганатного числа, что позволяет перейти от предположений к знанию и правильно настроить параметры технологического процесса.
Компания Emerson наработала значительный опыт перевода на современные системы управления, обеспечив свыше 6000 переходов устаревших систем различных типов на РСУ DeltaV. У нас есть технологии и специалисты, которые помогут оценить состояние автоматизации, количественно оценить эксплуатационные преимущества, а также обосновать, спланировать и выполнить проект модернизации. Более чем 5000 групп по проектированию ресурсов по всему миру помогут в безупречной реализации вашего проекта в указанные сроки и с минимальным воздействием на производство.
Наличие превентивной стратегии управления является ключевым элементом, предотвращающим ухудшение эксплуатационных характеристик при одновременном повышении готовности технологического процесса и снижении эксплуатационных расходов. Благодаря Plantweb Optics, вы получаете данные с активов предприятия, которые направляются на платформы диагностики и аналитики для визуализации, анализа и прогнозирования производительности, в режиме реального времени. Благодаря этим данным, услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию эффективно интегрированы в CMMS и в рабочие процессы, что упрощает поддержание работоспособности оборудования с помощью превентивных, а не реактивных мер.
Будучи одной из немногочисленных систем, имеющих сквозной сертификат кибербезопасности, система DeltaV версии 14 (v14) обеспечивает новый уровень конфиденциальности и защиты от угроз информационной безопасности. Система DeltaV версии 14 сертифицирована по стандарту ISASecure SSA уровня 1 и IEC 62443, чем третья аккредитованная сторона подтверждает способность разработчиков компании Emerson к написанию безопасного кода, а также защищенность системы от возникающих киберугроз.
Простая интеграция систем DeltaV и средств передачи данных позволяет работать с текущим набором данных. Технологии DeltaV помогают на всех этапах эффективно использовать стандартные блоки автоматизации и обеспечить удобство обобщения и управления информацией. Контроллер DeltaV PK можно использовать как в малых, так и в крупных системах. Он обеспечивает гибкость обработки операций ввода-вывода согласно возникающим требованиям, при этом допуская изменение системы в соответствии с требованиями.
Комплект современных систем автоматизации улучшает показатели объекта посредством интеллектуальной системы управления, удобной в эксплуатации и техобслуживания.
Используйте возможности прогностической диагностики и защиты вращающегося оборудования, чтобы повысить надежность.
Показывает, как должны быть правильно установлены устройства и где можно получить точные измерения.
Оптимизируйте технологические процессы, используя решения, средства управления и мониторинга от компании Emerson.
Максимальная производительность и безопасность благодаря данным и аналитике, поступающим в режиме реального времени.
Упростите проекты, позволив производителям модульного оборудования работать без рисков.
Просматривайте данные процесса, архив трендов и получайте аварийные оповещения на своем мобильном устройстве.
ЧМИ DeltaV повышает производительность, упрощает конфигурирование и отличается доступностью.
Встроенные функции усовершенствованного управления позволяют использовать приложения для улучшения эффективности управления и оптимизации производительности.