Wireless_no_eye1440x500

Беспроводные технологии

Легко и экономично разворачивайте новые или расширяйте существующие сети датчиков с помощью помощи беспроводной технологии 

Расширяйте свои беспроводные сети датчиков для сокращения эксплуатационных расходов

Если ваше технологическое оборудование подобно большинству существующих систем, оно уже оснащено беспроводными датчиками, однако можно добавить больше для улучшения производительности, снижения энергозатрат и повышения безопасности. Беспроводные датчики и сети могут применяться для измерений в широком диапазоне, как правило, позволяя снизить затраты по сравнению с проводными технологиями, сократить время монтажа и свести к минимуму сбои в процессе измерения.

Узнайте, как Emerson может помочь внедрить или расширить беспроводную сеть датчиков с помощью проверенных технологий и прикладных решений.

Read More...
Click to continue reading Расширяйте свои беспроводные сети датчиков для сокращения эксплуатационных расходов

Будьте на шаг впереди с беспроводными технологиями

Проверенные решения

Являясь лидером в своей отрасли, Emerson предлагает большой ассортимент беспроводных продуктов, в который входят измерительные преобразователи, шлюзы и проверенные прикладные решения.

По всему миру проведены десятки тысяч сетей, приборами наработаны миллиарды часов, а наши заказчики трансформируют свою деятельность и решают самые сложные задачи.

Посмотрите, как благодаря беспроводным решениям вы можете выделяться и сохранять лидирующие позиции.

Экономия времени и денег

Беспроводная связь – это простой, быстрый и экономичный способ получить данных в режиме реального времени. Самоорганизующиеся и автономные сети развертываются за считанные минуты и легко интегрируются в существующие системы.

Беспроводные решения отличаются меньшем количеством кабелей, более быстрым вводом в эксплуатацию и отсутствием необходимости калибровки, что позволяет сократить время и расходы на установку более чем на 50%.

Охрана труда и окружающей среды

Создание отчетов о состоянии технологического процесса происходит периодически посредством трудозатратных ручных проверок, которые подвергают риску безопасности персонала и приводят к неточностям в отчетах. Беспроводные решения Emerson могут отслеживать ранее недоступные зоны. 

Беспроводной контроль позволяет получать информацию о состоянии технологического процесса и предупреждать об опасности для окружающей среды, что помогает снизить производственные и экологические риски, уменьшить количество происшествий, связанных с безопасностью, а также улучшить соблюдение нормативных требований и создание отчетности.

Надежный, доступный, безопасный

Для безопасного управления объектами вам необходим надежный поток своевременных данных. Благодаря самовосстанавливающимся технологиям вы можете рассчитывать на беспроводные сети Emerson, обеспечивающие надежность данных 99,99%. Сеть автоматически находит оптимальные пути связи, обеспечивает поток данных и доступ к ним.

Благодаря многоуровневой системе безопасности сетевые устройства Emerson используют стандартные отраслевые протоколы безопасности для эффективной защиты производительности вашего технологического процесса и данных. 

Узнайте неизвестное

Беспроводные технологии позволяют обнаружить проблему еще до ее появления. Вы можете предотвратить возникновение внештатных ситуаций и снизить риски безопасности с помощью беспроводного решения, которое позволяет узнать об изменениях значений технологического процесса.

Простые, экономичные и надежные беспроводные продукты Emerson разработаны таким образом, чтобы работать в сложных технологических условиях и непрерывно предоставлять точные, надежные данные.

Интеграция без дополнительных устройств связи

Легко внедряйте или расширяйте сетевую инфраструктуру с помощью масштабируемых беспроводных продуктов и решений Emerson. Наша передовая технология позволяет интегрировать беспроводные возможности без необходимости прохождения обучения по беспроводным сетям.  

После установки вы можете легко настроить или расширить свою сеть. Подключайтесь по локальной сети к существующим хост-системам с легкой интеграцией в распределенные системы управления Emerson, DeltaV™ и Ovation™. В интерфейсе шлюза используются протоколы, соответствующие отраслевым стандартам.

Начало работы с беспроводными технологиями

Общая информация о сетях

Цифровая архитектура для полевых и заводских сетей - это открытое беспроводное решение для автоматизации процессов, производительности рабочей силы и управления установками.

 Полевые сети - это самоорганизующиеся ячеистые сети, основанные на IEC 62591 (WirelessHART®) и предназначенные для измерения, зондирования, производственного контроля и диагностики в суровых средах.

 Заводские сети созданы, используя открытые стандарты для обеспечения взаимоувязанной коммуникационной платформы для всех операций завода по отслеживанию видео, голоса, а также людей/оборудования.

Стандарты беспроводных технологий

Открытые стандарты включают IEC 62591 (WirelessHART®) и 802.15.4 по радиотехнологиям для беспроводных полевых сетей, IEEE 802.11 связи Wi-Fi для беспроводных внутрикорпоративных сетей, WPA2 и NIST FIPS-197 по шифрованию для обеспечения безопасности.

  HART® Communication Foundation разработал стандарты для WirelessHART, а Комитет по стандартам IEEE LAN/MAN установил набор стандартов IEEE 802.11 для передачи данных (WLAN).

 Компания Emerson сочетает свою ведущую в отрасли беспроводную сеть с сетевой архитектурой Cisco.

Безопасность

Наши продукты с беспроводной технологией и решения предназначены для обеспечения безопасности ваших сетей, а ваши данные о предприятии и бизнесе остаются надежно защищенными. 

На уровне полевой сети надежная, многоступенчатая, постоянная защита обеспечивается за счет использования современных технологий на базе стандартов шифрования, а также аутентификации, верификации, управления ключами и защиты от помех.

 На уровне беспроводных внутрикорпоративных сетей обеспечение безопасности лежит в основе создания унифицированной беспроводной сети Cisco и использовании технологии самозащищающейся сети.

Управление энергией

Для максимизации времени работы энергоэффективность является ключом к разработке каждого беспроводного устройства и сетевого компонента Emerson. Наши конструкторы придают первостепенное значение энергопотреблению, поэтому вы можете воспользоваться передовыми возможностями SmartPower™, включающие быстрый выход из режима ожидания, маломощную электронику и технологии энергосбережения.

 Прогностическое программное обеспечение Emerson, AMS™ Suite: интеллектуальный диспетчер устройств, можно настроить на оповещение о необходимости замены аккумулятора для более точного понимания статуса питания устройства.

Надежность

Беспроводные полевые сети используют самоорганизующиеся ячеистые сети для достижения надежности более 99% данных. Устройства служат в качестве сетевых разъемов, а шлюз автоматически находит лучший путь связи. При наличии препятствий шлюз меняет маршрут сигнала.

 Самонастраивающаяся сеть Cisco® Aironet 1500 позволяет достигать точки без использования сетевого подключения. Система управления беспроводными сетями (WCS) Cisco представляет собой централизованную платформу планирования, конфигурирования и управления локальными беспроводными сетями (WLAN). 

Масштабируемость

Решение Emerson не является моделью "сверху вниз"или "снизу вверх". Наши шлюзы, устройства, точки доступа и программное обеспечение используют стандарты беспроводной связи, тщательно протестированные для бесперебойной работы с существующей технологией, так что вы можете начинать с задач с высшим приоритетом.

 Это означает, что вы можете построить сенсорную сеть на полевом уровне или настроить точки беспроводного доступа на уровне предприятия. Эта масштабируемая функция позволяет вам начинать с малого, не инвестируя в большую инфраструктуру.

Беспроводные средства измерения и услуги

Беспроводные приборы

Сократите время развертывания беспроводных сетей и обеспечьте простую установку надежных и точных беспроводных приборов для измерения давления, расхода, уровня, температуры, вибрации и учета в резервуарах.

Промышленные беспроводные сети

Используйте проверенную технологию, которая подходит для ваших задач. Все беспроводные устройства, шлюзы, точки доступа и программное обеспечение Emerson используют стандарты беспроводной связи и прошли тщательное тестирование на совместимость. Гибкая масштабируемая беспроводная инфраструктура интегрируется с существующими хост-системами и позволяет развертывать беспроводную сеть с непрерывными данными для мониторинга точек измерения в недоступных зонах.

Беспроводные решения в автоматизации

Повысьте производительность и обеспечьте безопасность сотрудников и всего предприятия. Беспроводные технологии позволяют выполнять любые задачи, повышать безопасность персонала и производительность. Беспроводные решения на предприятии эффективно применяют Wi-Fi технологии и легко интегрируются с беспроводной сетью предприятия.

Услуги

Emerson предлагает услуги по проектированию и установке, чтобы обеспечить выбор наиболее подходящей беспроводной технологии, соответствие стандартам и создание оптимального проекта беспроводной сети. Для успешного внедрения доступна профессиональная оценка объекта силами наших инженеров. С помощью услуг SmartStart ™ опытные специалисты обеспечивают правильную установку, ввод в эксплуатацию и настройку устройств и сетей.

Please enable JavaScript to use this website.