Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-C20

Box di valvole pilota ASCO™ Serie C20

Descrizione del prodotto

La serie C20 ASCO è una linea di box pilota compatte che contengono dalle quattro alle sei valvole pilota integrate ad azionamento diretto. I box sono progettati nello specifico per il controllo in remoto delle valvole ad impulsi (ASCO Serie 353) usate nel campo della raccolta delle polveri.

Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Azionamento valvole
Elettrovalvola
Numero di valvole
4-6 stazioni
Temperatura
Min. temperatura ambiente -15 °C
Materiale corpo
Copertura - alluminio; piastra base - acciaio; corpo pilota - ottone
Tensione
24 V CC, 24 V - 115 V - 230 V CA
Frequenza
50
Fluidi
Aria, gas inerte
Tubo/Dimensione raccordo
1/4"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Portata
11,8 l/min
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
0 - 7 bar
Ambiente di esercizio
Interni, esterni, pericoloso
Standard e normative
ATEX Zona 2-22, IP65

Funzionalità

  • Le valvole pilota sono assemblate nella piastra base
  • Elemento di riscaldamento per funzionamento senza problemi a temperature ambiente basse
  • Classe di protezione: IP 65
  • I componenti soddisfano tutte le direttive CE pertinenti
  • Versioni disponibili per l’uso in ambienti polverosi, potenzialmente esplosivi, secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE

Documenti e schemi