Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Bettis-X6T

Attuatore pneumatico CBA300 Bettis per valvola a forcella

Descrizione del prodotto

Un attuatore pneumatico che combina i punti di forza dell'attuatore serie G con dimensioni compatte, leggerezza, efficienza e costi contenuti.

Funzionalità

  • Integrabile in sistemi con protocolli di comunicazione comuni esistenti e DCMLink
  • Comando manuale con martinetto a vite disponibile a costo contenuto per garantire un controllo affidabile della valvola in caso di interruzione dell'alimentazione.
  • Montaggio ISO/DIN sul fondo per la chiusura o l'accoppiamento diretto sulla parte superiore della valvola
  • La standardizzazione NAMUR consente l'accoppiamento diretto o ravvicinato con hardware accessorio
  • Garanzia di cinque anni su materiali e difetti di lavorazione
Fonte di alimentazione
Pneumatica
Tipo prodotto
Attuatore pneumatico
Attuazione
Duplice azione, ritorno a molla
Certificazioni
IEC 60529, BS5490: 1977-IP66 e IP67M

L'utilizzo di questo prodotto è previsto esclusivamente in installazioni fisse su larga scala escluse dall'ambito della Direttiva 2011/65/UE relativa alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS 2).
Tipo di controllo
On/off, ESD
Tipo di valvola
A sfera, a farfalla, a maschio non lubrificate e altri meccanismi a un quarto di giro
Temperatura di esercizio
Standard da -30 °C a +95 °C (da -20 °F a +200 °F). Alta da -18 °C a +177 °C (da 0 °F a +350 °F)
Coppia/Spinta
Coppia minima a duplice azione da 835 a 2.492 Nm (da 7.388 a 22.055 in/lbs), coppie fine corsa ritorno a molla da 286 a 1.182 Nm (da 2.532 a 10.457 in/lbs)
Pressione di esercizio
Da 3 a 10 bar (da 40 a 150 psig)

Documenti e schemi