Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Damcos-P-Marine Inclinometer

Inclinometro marino

Descrizione del prodotto

I singoli gradi sono importanti nelle misurazioni di assetto e sbandamento marine e oggi è possibile affidarsi a questo inclinometro. Un sensore di gravità a stato solido progettato per garantire le massime prestazioni a bordo, anche nelle condizioni più difficili. L'inclinometro è di facile installazione a bordo perché l'unità è in grado di determinare le funzionalità di misurazione di assetto o sbandamento.

Tipo di sensore
Sensore di inclinazione a 2 assi
Gamma dinamica
±15°
Accuratezza
≤ ±0,2°
Velocità di aggiornamento
≤ 25 ms
Risoluzione
≤ ±0,01°
Ripetibilità
≤ ±0,02°
Deriva
≤ ±0,004°
Campo temperatura ambiente
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Uscita
2 uscite in corrente da 4-20 mA (un'uscita per ogni asse)
Dimensioni
149 x 95 x 97 mm
Peso
0,9 Kg
Montaggio
All'interno di un pannello
Materiali di costruzione
Acciaio inossidabile

Funzionalità

  • Soluzione esclusiva di misurazione elettronica dell'angolo con elevata accuratezza di assetto e sbandamento
  • Si integra senza problemi in tutti i sottosistemi ICMS
  • Progettato e approvato per l’utilizzo nel settore marino
  • Il segnale è amplificato e convertito in un loop standard di 4-20 mA.
  • Progettato da specialisti del settore marino
  • Struttura e custodia robuste realizzate per il funzionamento nel difficile ambiente marino
  • Conforme ai requisiti di tutte le principali classi del settore

Documenti e schemi