Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
DeltaV-P-Logbooks Product Databook

DeltaV™ Logbooks

Descrizione del prodotto

DeltaV™ Logbooks è un’applicazione basata su web utilizzata per acquisire i registri elettronici dell’attività di un operatore e per pianificare e monitorare le mansioni di un operatore durante un turno. Grazie a Logbooks, gli operatori possono registrare informazioni relative alle operazioni quotidiane, visualizzare un elenco di attività prioritarie e accedere al pannello dei cambi turno, che comprende stato dei turni e rapporti informativi. Memorizzando le informazioni in formato elettronico, gli operatori possono accedere facilmente al knowledge base storico per prendere decisioni più informate utili a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente dell’impianto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Logbooks offre un pannello che consente un riepilogo di alto livello di cosa è avvenuto durante un turno e delle attività in corso
  • Gli utenti possono creare i rapporti di turno per i requisiti di conformità e gestione
  • Assegnare dei parametri alle attività per migliorare la comunicazione e la pianificazione
  • Gli operatori possono creare velocemente voci di registro con l’inserimento di testi o usando i modelli/esempi per registri più esaurienti
  • Eseguire ricerche di voci esistenti per stringhe di testo, area o attrezzature o tipo di modello
  • Registrare automaticamente il nome dell’utente che ha inserito o modificato per ultimo una voce di registro e l’ora in cui la modifica è stata effettuata