Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Enardo-P-DFA Series

Rompifiamma per detonazione Enardo™ serie DFA

Descrizione del prodotto

I rompifiamma per detonazione Enardo offrono protezione contro la propagazione delle fiamme nelle tubazioni dotate di collettori o che si sviluppano su lunghe distanze. Il design è esclusivo grazie ai canali più grandi per il passaggio della fiamma che limitano le ostruzioni e semplificano la pulizia. Tali rompifiamma sono bidirezionali e si sono dimostrati in grado di arrestare la fiamma creata da questa miscela di vapori, in avvicinamento da entrambi i lati ed in grado di viaggiare a velocità subsoniche o supersoniche. La fiamma permette il passaggio della massima portata ad una perdita di carico ridotta.