Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Rosemount-625IR Infrared Gas Detector

Rilevatore di gas fisso Rosemount™ 625IR

Descrizione del prodotto

Il rilevatore di gas fisso Rosemount 625IR offre tempi di risposta ultrarapidi per rilevare gas idrocarburi prima che possano creare situazioni pericolose. Utilizzando la tecnologia di rilevamento ad assorbimento ottico, il rilevatore di gas trasmette la luce infrarossa attraverso una lente in vetro zaffiro e la riflette nuovamente per determinare la concentrazione di gas. È disponibile con una gamma di opzioni e accessori per migliorare l'accuratezza all'interno dei condotti, offrire una maggiore flessibilità di installazione, proteggere da impatti ambientali e molto altro ancora.

Tipo di misurazione
Gas idrocarburi: LEL 0-100%
Tipo di sensore
Sensore a infrarossi ad assorbimento ottico
Uscita
Comunicazione digitale HART® a 4-20 mA con assorbimento o sorgente di corrente
Grado di protezione della custodia
IP66/67 e NEMA® 4X
Campo di temperatura
Stoccaggio: da -76 a +185 °F (da -60 a +85 °C) Esercizio: da -40 a +167 °F (da -40 a +75 °C), standard
Accuratezza
±2 per cento, fondo scala (FS); l'accuratezza è specificata per la temperatura ambiente, +77 °F (+25 °C).
Consumo di corrente
<3 W in media, configurazione standard
Peso
6,6 lb (3 kg)
Garanzia
Garanzia limitata di cinque (5) anni
Certificazioni/Approvazioni
  • Certificazione SIL2 in base alla norma IEC61508, certificazione SIL3 in caso di utilizzo nella configurazione 1oo2
  • Nord America - Classe I, Divisione 1, Gruppi B, C e D
  • ATEX/IECEx - Ex db ib IIC T5 Gb
  • Funzionalità

    • Tempi di risposta ultrarapidi
    • Calibrazione per l’intera durata utile, riducendo manutenzione e complessità
    • Specifiche prestazionali migliori della categoria
    • LED indicatore di stato multicolore sul davanti del rilevatore di gas
    • Ottica riscaldata per disperdere l'umidità sulle superfici ottiche
    • Le versioni a condotto del rilevatore di gas fisso Rosemount 625IR sono disponibili in due lunghezze: 15 cm (5,9 in) e 35 cm (13,8 in).
    • È disponibile una gamma di accessori per proteggere il rilevatore di gas dagli impatti ambientali, offrire flessibilità di installazione e molto altro ancora

    Documenti e schemi

    Parti e accessori

    Search
    0 risultati in Prodotti