Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEFD Continuous Gas Analyzer

Analizzatore di gas continuo X-STREAM XEFD migliorato Rosemount™

Descrizione del prodotto

L'analizzatore a prova di fiamma X-STREAM migliorato offre una potente tecnologia di analisi in una custodia in alluminio pressofuso NEMA 4X/IP66 montabile a parete. Le certificazioni concesse in tutto il mondo prevedono il funzionamento in aree pericolose di Classe I, Zona 1, Gruppo IIB+H2 e Classe I Divisione 2 BCD.

Campo di umidità
< 90% r.h. a 20 °C (68 °F)
< 70% r.h. a 40 °C (104 °F)
Grado di protezione della custodia
Tipo 4X; IP 66 secondo EN 60529 per l'installazione in esterni, con protezione dalla luce solare diretta
Peso
Fino a 63 kg (139 lb) in base alla configurazione
Uscita analogica
1–5, isolamento ottico singolo 4(0)–20 mA (RB ≤ 500 Ω)
Ingresso analogico
2 ingressi analogici, 0–1(10) V (Rin = 100 kΩ) o 4(0)–20 mA (Rin = 50 Ω)
Uscite a relè
4 relè di stato secondo NAMUR NE 107 o ad es. soglie di concentrazione, contatti secchi della notifica dello stato della valvola: 1 A, 30 V
Protocollo di comunicazione
Ethernet con TCP Modbus; RS 485/232C con RTU Modbus, 2 porte USB

Funzionalità

  • Analizzatore di gas fino a cinque componenti dotato di fotometro NDIR/UV/VIS, sensori di O2 paramagnetici ed elettrochimici e sensori di umidità e conducibilità termica
  • Prestazioni migliorate con la tecnologia IntrinzX
  • Moderna capacità di comunicazione inclusa accessibilità al browser web
  • Affidabilità eccezionale con tre anni di garanzia
  • Memorizzazione dei file di calibrazione dei dati e registro degli eventi
  • Ampi campi dinamici
  • Il controllore logico programmabile (PLC) controlla gestione del campione e linee di campionamento
  • Dipendenza dalla temperatura molto bassa

Documenti e schemi