Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-P-Roxar-RMSS

Sistema di misura della salinità multifase Roxar

Descrizione del prodotto

Il sistema di misura della salinità multifase Roxar fornisce misure sensibili ed in tempo reale della conduttività e della salinità di acqua prodotta in pozzi di produzione multifase. Insieme al misuratore multifase Roxar, consente agli operatori di ottenere misure multifase indipendenti della salinità, intraprendere azioni di rimedio immediate per migliorare la garanzia della portata (ottimizzazione degli inibitori di corrosione, erosione ed incrostazione), ridurre al minimo la formazione di coni nell'acqua ed ottimizzare la produzione di petrolio e gas.

Operating Range
Water transition point - 100% Water in Liquid Ratio (WLR)
0-80% Gas Volume Fraction (GVF)
Operating range can be extended towards 90% GVF dependent on operating pressure and flow profile
Meter Sizes
2", 3", 4" and 6"
System Configuration and Installation
Vertical upwards flow, preferably downstream of a blind-T
(Typically upstream of the Roxar 2600 MPFM)
Uncertainty
Typical uncertainty (90% confidence interval):
±0.5 abs Siemens/meter conductivity
±0.5 abs % Salinity (NaCl)
Incertezza
±0,5 Siemens/metro della conduttività assoluta
±0,5% della salinità (NaCl) assoluta
Campo di funzionamento
WTR(1) - Rapporto di acqua in liquido (WLR) 100%
0 - 80%(2) della frazione di volume di gas (GVF)

(1) Punto di transizione dell'acqua
(2) Il campo di funzionamento può essere esteso verso il 90% GVF secondo la pressione di esercizio ed il profilo del flusso
Process Wetted Materials
(1) Punto di transizione dell'acqua(2) Il campo di funzionamento può essere esteso verso il 90% GVF secondo la pressione di esercizio ed il profilo del flusso
Pressione
345 bar (5.000 psi)
Temperatura
Da -20 a +130 °C (da -4 a +266 °F)
Dimensioni del misuratore
Da 2” a 6”, altre misure disponibili su richiesta
Tecnologia del sensore
Sensore a trasmissione di microonde
Porte di comunicazione
RS-485 x 2
Lunghezza
750 mm

Funzionalità

  • Uscite continue in tempo reale di conduttività e salinità dell'acqua.
  • Bassa incertezza (+/-0,5 Siemens/m assoluti) e un ampio campo di lavoro per il miglioramento delle misurazioni del misuratore multifase.
  • Design compatto costituito da bobina del tubo e flow computer montati a monte del misuratore per una facile installazione e flessibilità.
  • Prodotto autonomo basato sulla modularità, che consente l'integrazione con i misuratori multifase nuovi ed esistenti.
  • Conductivity measurements support flow assurance activities, such as direct formation water detection and break-through monitoring, optimizing corrosion, erosion and scale inhibitors, and monitoring injected water breakthrough

Documenti e schemi