Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
AVENTICS-P-SPRA

Attuatori elettrici a stelo AVENTICS™ Serie SPRA

Descrizione del prodotto

Gli attuatori elettrici a stelo AVENTICS Serie SPRA sono la soluzione ideale per movimenti lineari rapidi e potenti. Sono molto flessibili, precisi ed efficienti sul piano energetico e migliorano i livelli di sostenibilità e costo totale di proprietà (TCO). Il concetto modulare della serie SPRA consente di collegare facilmente motore e sistema di controllo preferiti, risparmiando tempo e costi in fase di progettazione e programmazione. La serie SPRA è conforme a ISO 15552 e utilizza materiali di alta qualità, come un sistema di tenuta IP54S, che garantisce un alto livello di affidabilità anche in condizioni difficili.

Prodotti

Search
1-10 di 108 risultati per Products
:
€ 648,51
€ 667,17
€ 685,87
€ 704,55
€ 741,91
€ 779,28
€ 821,97
€ 840,63
€ 859,33
€ 878,00
Standard
ISO 15552
Forza assiale dinamica massima
82 kN
Forza assiale statica massima
82 kN
Capacità di carico dinamico
106 kN
Velocità lineare massima
1 m/s
Accelerazione massima
12 m/s²
Ciclo di vita
fino al 100%
Tipo di vite
vite a testa cava, vite a sfera o vite a rullo
Corsa massima
2.000 mm
Efficienza
fino all'86%
Grado di protezione
IP54S

Funzionalità

  • Multi-posizionamento con alto livello di precisione e ripetibilità
  • Disponibile nelle misure 32, 40, 63 e 100
  • Elevata versatilità del prodotto con tre diverse tecnologie a vite per soddisfare un'ampia gamma di requisiti applicativi
  • Flessibilità di montaggio dei cilindri - Conforme allo standard ISO 15552 e alla vasta gamma di accessori disponibili
  • Dimensiona e personalizza con facilità la soluzione dell'attuatore elettrico con strumenti e configuratori online interconnessi

Documenti e schemi