Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Branson-P-GSX-E1

Saldatrice a ultrasuoni Branson GSX

Descrizione del prodotto

Progettata per supportare la domanda in costante crescita di assemblaggio di componenti in plastica più piccoli e complessi. La piattaforma di saldatura ultrasonica GSX Branson è una soluzione di giunzione flessibile, avanzata e intuitiva, ideata per assicurare e ottimizzare le saldature di qualità, aiutando i produttori a rispettare le scadenze dei progetti e a ottenere il ritorno previsto sugli investimenti.

Attuazione
Sistema di attuazione elettromeccanico avanzato
Livello di controllo
Elite Precision, Elite Precision+
Interfaccia dati
USB, EtherNet/IP
Frequenza
20, 30, 40 kHz
Potenza di uscita
0,8 kW, 1,25 kW, 1,5 kW, 2,5 kW e 4,0 kW
Interfaccia utente
HMI (touchscreen HMI da 10")
Modalità di saldatura
Tempo, Energia, Potenza di picco, Terra, Distanza (collasso o assoluta), modalità saldatura dinamica
Intervallo forza
Fino a 2.500 Newton

Funzionalità

  • Sistema di attuazione elettromeccanico avanzato con tecnologia di profilatura dell'ampiezza e di regolazione della forza brevettata
  • Forza di azionamento ridotta di 5 N per le parti più delicate e miniaturizzate.
  • Il sistema di attuazione a circuito chiuso si può regolare istantaneamente sulla base di retroazioni in tempo reale e garantisce un controllo e una precisione di posizionamento senza precedenti
  • Ripetibilità migliore della categoria
  • Il nuovo processo di sostituzione rapida garantisce tempi di configurazione più rapidi
  • Il nuovo design a colonna quadrata migliora la rigidità e il mantenimento dell'allineamento
  • Tempi di avviamento ridotti (meno di 60 secondi)
  • Schermo HMI intuitivo e di facile utilizzo
  • Comunicazione e controllo con varie interfacce fieldbus
  • Funzionalità intelligenti, quali contatto per la localizzazione dei componenti e modalità dinamica

Documenti e schemi