Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.

Sonicatori e bagni a ultrasuoni

I bagni a ultrasuoni generano onde sonore ad alta frequenza in un serbatoio d'acqua per creare un ambiente di pulizia potente per le apparecchiature più fragili. Sonicatori e bagni a ultrasuoni digitali e meccanici di Branson offrono una frequenza di pulizia in grado di eliminare le onde stazionarie e creare una cavitazione costante all'interno del serbatoio, mantenendo automaticamente la potenza ultrasonica mediante la compensazione delle variazioni di temperatura e livello del liquido.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Sonicatori e bagni a ultrasuoni

Sonicatori e bagni a ultrasuoni

1-20 di 20 risultati in Prodotti
: