Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Bettis-M

Serie M in acciaio inossidabile Bettis

Descrizione del prodotto

La serie M in acciaio inossidabile Bettis è progettata per prestazioni affidabili negli ambienti più difficili. La struttura interamente in acciaio inossidabile resiste alla corrosione in una varietà di applicazioni impegnative, dalla lavorazione chimica all'energia, dalle acque reflue al petrolio e al gas, fino all'industria mineraria. Questo attuatore ad alte prestazioni è costruito con cilindri in acciaio inossidabile e cuscinetti del pistone in PFTE per garantire una maggiore durata e ridurre i tempi di fermo. Il design sicuro della molla non richiede strumenti speciali per disarmare le molle in modo semplice e sicuro. Questo robusto attuatore è stato progettato e costruito negli Stati Uniti per garantire prestazioni affidabili negli ambienti più difficili.